メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14531スマートボンドTINY™モジュール用のDA14531MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProは、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。このキットは、主にソフトウェア・アプリケーションの開発および電力測定に使用されます。

DA14531は Bluetooth Low Energy (LE) デバイスファミリで、ワールドクラスの RF パフォーマンスを提供しながら非常に低い電力レベルで動作することが特徴です。このデバイスは非常に小さいサイズでありながら、オンチップ・インタフェースの構成に大きく柔軟性を持たせており、幅広いアプリケーションに適しています。

特長

  • マザーボード
    • DA14531-FCGQFN24またはDA14531-WLCSP17 SoCを搭載したDA14531 PROドーターボードを接続するためのスロット
    • 降圧、昇圧、またはバイパスモードでDA14531 PROマザーボードを動作させるための電源供給構成
    • 電流測定のための専用ハードウェア
    • PCに電源とデータインタフェースを提供するシングルUSBポート
    • オンボードJTAGデバッガ
    • 仮想4線式UARTポート
    • DA14531のリセットは、ボード上のプッシュボタンを用いてJTAG上で制御
    • 2Mbit SPIデータフラッシュ(MX25R2035)を搭載
    • 複数の電圧オプション(1.1V、1.8V、3.0V、および3.3V)を用いて、DA14531 PROドーターボード上のDA14531 SoCに供給可能
    • コイン電池を使用可能(電池ホルダーは含まれていません)
    • ユーザLEDとプッシュボタンを搭載(DA14531 FCGQFN24 PROドーターボードで使用するため)
    • JTAGおよびUART信号の電圧変換により、システム動作中の電流リークを除去可能
  • ドーターボード(DA14531-00F1DB-P、DA14531-00OGDB-P)
    • プリントアンテナ内蔵
    • RFポート出力(コネクタは付属していません)
    • DA14531パワーモード設定スイッチ(DA1458x DK PROマザーボードとの後方互換性のみ)
    • 外部測定機器を接続するための電流測定ポート
    • オンボードJTAGコネクタ
    • コイン電池を使用可能(電池ホルダーは付属していません)

アプリケーション

  • ビーコン
  • リモートコントロール
  • 近接タグ
  • 低消費電力センサ
  • コミッショニング/プロビジョニング
  • RFパイプ
  • 玩具
  • 工業用アプリケーション
  • データ取得
  • 健康管理
  • 車載システム
  • IoT
  • ロボティクス
  • ゲーム

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 4.84 MB
データシート PDF 2.31 MB
マニュアル-開発ツール
製品概要 PDF 1.10 MB
マニュアル-開発ツール
その他資料
回路図 ZIP 2.31 MB
材料組成宣言 PDF 192 KB
材料組成宣言 PDF 165 KB
9件

設計・開発

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター