SmartBond TINY DA14531 Bluetooth Low Energy 5.1 システムオンチップモジュール開発キットPro
DA14531スマートボンドTINY™モジュール用のDA14531MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProは、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。このキットは、主にソフトウェア・アプリケーションの開発および電力測定に使用されます。
DA14531は Bluetooth...
The DA14531MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Pro for the DA14531 SmartBond TINY™ module includes a motherboard, daughterboard, and cables. This kit is primarily used for software application development and power measurements.
The DA14531 daughterboard features an integrated semiconductor DA14531 SmartBond TINY™ module. The DA14531 SmartBond TINY™ module daughterboard has the capability of mounting a MikroBUS™ module. This DA14531 daughterboard comes in 58.43mm x 44.46mm dimensions.
The purpose of this daughterboard is to provide users with the capability for:
The DA14531 SmartBond TINY™ Module, based on the world’s smallest and lowest power Bluetooth 5.1 system-on-chip, brings the DA14531 SoC advantages to an integrated module. It just requires a power supply and a printed circuit board to build a Bluetooth application.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 4.84 MB | |
データシート | PDF 2.31 MB | |
マニュアル-開発ツール | ||
製品概要 | PDF 1.10 MB | |
マニュアル-開発ツール | ||
その他資料 | ||
回路図 | ZIP 2.31 MB | |
材料組成宣言 | PDF 192 KB | |
材料組成宣言 | PDF 165 KB | |
9件
|
DA14531スマートボンドTINY™モジュール用のDA14531MOD-00DEVKT-P Bluetooth® Low Energy開発キットProは、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。このキットは、主にソフトウェア・アプリケーションの開発および電力測定に使用されます。
DA14531は Bluetooth...
適用されたフィルター