SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2ドーターボード
DA14592-01O9DB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、WLCSPパッケージのDA14592 Bluetooth® System on a Chip(SoC)が搭載されており、シームレスな統合が可能です。
DA14592-016FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Proには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に特化して設計されています。
DA14592は、256kBの組み込みフラッシュを搭載したデュアルコアBluetooth 5.2 SoCで、超低電力で動作し、世界クラスのRF性能を提供します。 DA14592は、FCQFNとWLCSPの両方のパッケージ製品があります。
DA14592-01O9DB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、WLCSPパッケージのDA14592 Bluetooth® System on a Chip(SoC)が搭載されており、シームレスな統合が可能です。
DA14592-016FDB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、FCQFNパッケージのDA14592 Bluetooth® System on a Chip(SoC)が搭載されており、シームレスな統合が可能です。
適用されたフィルター