SmartBond DA14592 Bluetooth Low Energy 5.2 SoC開発キット・プロ
DA14592-016FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Proには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に特化して設計されています。
DA14592は...
モジュールもございます: DA14592MOD
このDA14592は、クラス最小の消費電力と最小のソリューションフットプリントを実現するミッドレンジのBluetooth® LE SoCです。 このSoCは、マルチコア処理(Arm® Cortex®-M33™、Arm Cortex-M0+)を特長とし、費用対効果を維持しながら幅広いアプリケーションをサポートするサイズのオンチップメモリ(RAM/ROM/Flash)を内蔵しています。 代表的なアプリケーションには、コネクテッド医療機器、アセット・トラッキング、ヒューマンインターフェースデバイス、計測システム、PoSリーダー、クラウドソーシング位置情報(CSL)追跡などがあります。 特筆すべきは、このDA14592には、高精度のシグマデルタADC、最大32本のGPIO、およびこのクラスのBluetooth LE SoCでは珍しい外部メモリ(フラッシュまたはRAM)拡張用のQSPIも含まれていることです。
DA14592は新しい低消費電力モードを活用することで、0dBmでわずか2.3mAの無線送信電流と1.2mAの無線受信電流を実現します。 これによりルネサスは無線通信の低消費電力技術におけるリーダーシップを確保します。さらに、90nAの超低ハイバネーション電流をサポートしているため、電池が接続された状態で出荷される最終製品の保存期間を可能な限り長くすることができます。 また、広範囲のアプリケーション処理を必要とする製品向けに、34μA/MHzの超低アクティブ電流を誇ります。
このDA14592は通常、わずか6個の外付け部品しか必要とせず、クラス最高の設計BOMを実現し、製品のコストとサイズを最小限に抑えます。 高精度のオンチップRCXによって、外付けのスリープモード水晶が不要になり、ほとんどのアプリケーションで32MHzの水晶振動子しか必要としません。 パッケージオプションにはWLCSP (3.32mm x 2.48mm)およびFCQFN (5.1mm x 4.3mm)があり、非常に小さな実装面積を可能にします。 さらに、包括的なサポートツールスイート、サンプルプログラム、ルネサスの専門スタッフによるサポートフォーラム、および業界をリードするカスタマーテクニカルサポートを提供します。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
SmartBond™ Development Tools SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
|
Software Package | ルネサス |
SmartBond™ Flash Programmer The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
|
Software Package | ルネサス |
統合開発環境 e² studio Eclipseベース ルネサス統合開発環境
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
|
Software Package | ルネサス |
Serial Port Service (SPS) The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
|
Emulator | ルネサス |
Bluetooth Low Energyクラウドソーシング・ロケーション・ソリューション ルネサスは、Google Find My DeviceおよびApple Find My™ Network SDK、ハードウェア設計例、およびデモやアプリケーション開発のためのサポートツールを提供しています。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
6件
|
DA14592-016FDEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Proには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に特化して設計されています。
DA14592は...
DA14592-01O9DB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、WLCSPパッケージのDA14592 Bluetooth® System on a Chip(SoC)が搭載されており、シームレスな統合が可能です。
DA14592-016FDB-Pドーターボードは、DA14592-016FDEVKT-P開発キット専用に設計されており、マザーボードに簡単に取り付けることができます。 ドーターボードには、FCQFNパッケージのDA14592 Bluetooth® System on a Chip(SoC)が搭載されており、シームレスな統合が可能です。
Renesas offers a production test and programming unit that enables you to reduce the time to ramp-up at a lower cost. The SmartBond Production Line Tool (PLT) helps to...
DA14592-016FDEVKT-Uは、主にソフトウェアアプリケーション開発を目的とした、 DA14592 SmartBond™ SoC用の低コストなUSBタイプのBLE開発キットです。
DA14592は256kBの組み込みFLASHを内蔵したマルチコアBluetooth® 5.2 SoCです。 超低電力で動作しながら...
DA14592MOD-01DEVKT-P Bluetooth® Low Energy Development Kit Proには、マザーボード、ドーターボード、ケーブルが含まれています。 このキットは、ソフトウェアアプリケーションの開発と電力測定に特化して設計されています。
DA14592は、256kBのフラッシュメモリ...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
この動画ではSmartBond™ SDK10対応のデバイス向けにe² studioをインストールする方法を解説します。
次のビデオ
関連リソース