メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14592-016FDEVKT-Uは、主にソフトウェアアプリケーション開発を目的とした、 DA14592 SmartBond™ SoC用の低コストなUSBタイプのBLE開発キットです。

DA14592は256kBの組み込みFLASHを内蔵したマルチコアBluetooth® 5.2 SoCです。 超低電力で動作しながら、世界最高クラスのRF性能を提供します。 DA14592はFCQFN パッケージと WLCSP パッケージのラインナップを展開しています。

このキットは低コスト開発ボードでありながら基本機能を1つのPCBに実装しています。 この費用対効果の高いUSBキットはユーザに以下の機能を提供します

  • ソフトウェア開発
  • DA14592 SDKを使用したJTAGまたはUARTによるプログラミング
  • MikroBUS™モジュール接続

特長

  • 高集積なDA14592 BluetoothスマートSoC
  • シングルボードUSB開発キット(クイックスタートガイド付き)
  • 追加のケーブルなしでPCのUSBに直接接続
  • プリロードされたファームウェア
  • 2.4GHzプリントアンテナとSMAコネクタ用スロット
  • USBでJTAGとUARTをSEGGERを介して接続
  • 1 MikroBUSヘッダー
  • リセットプッシュボタン
  • 汎用LEDとボタン
  • 低コスト

アプリケーション

  • クラウドソーシングによる位置追跡機能
  • アセットトラッキング
  • コネクテッドヘルス
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • アクティビティトラッカー
  • データロガー
  • POSリーダー
  • メータ
  • ハイエンド音声RCU
  • IoT エンド ノード
  • おもちゃ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール ログインしてダウンロード PDF 2.08 MB
マニュアル-開発ツール
回路図 ZIP 664 KB
回路図 PDF 1.04 MB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
Serial Port Service (SPS)
The Serial Port Service (SPS) emulates serial cable communication.
Emulator ルネサス
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 811 KB
PCB設計ファイル ZIP 2.13 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 15.52 MB
3件

サンプルコード

関連ボード&キット

製品選択

適用されたフィルター