メインコンテンツに移動

概要

説明

DA14592MODは DA14592 Bluetooth® Low Energy 5.2システムオンチップ(SoC)を内蔵しており、そのすべてのハードウェア機能と性能を提供しています。 この無線モジュールはすべての外付け部品とアンテナを統合し、ユーザーフレンドリーなソフトウェアを提供します。 DA14592MODは幅広い市場での使用を想定し、世界各地の認証を取得しているため、開発コスト、リスク、市場投入までの時間を大幅に削減できます。 さまざまな標準規格や高度な周辺機器により、他のシステムコンポーネントとの相互接続や高度なユーザーインターフェース、機能豊富なアプリケーションの開発が可能になります。

DA14592は最新のArm® Cortex®-M33プロセッサとソフトウェアによる再構成可能なプロトコルエンジンを搭載したBluetooth 5.2 Low Energy準拠マルチコアコントローラです。高度な電源管理機能、暗号セキュリティエンジン、アナログ及びデジタルインターフェースもサポートしています。 256kBのフラッシュメモリと96kBのRAMを搭載しています。

特長

  • デュアルコア:アプリケーションコア用Cortex-M33F(64MHz)、コンフィギュラブルMAC用Cortex-M0+(64MHz)
  • 受信感度:-97dBm、送信電波強度:+5.5dBm
  • 96kB RAM (+16kB キャッシュ)、256kB フラッシュ、288kB ROM (スタックを含む)、QSPI 外部フラッシュ/RAM 拡張
  • 8チャンネル、15bit シグマデルタADC
  • 消費電力:RadioRx = 1.2mA、RadioTx = 2.3mA、アクティブ= 34uA / MHz、ハイバネーション<100nA
  • 3軸対応クワッドデコーダ(ハイバネーションでも駆動)
  • 10ms分解能のRTC
  • 18mm x 14mm x 2.5mmパッケージ(プロトタイピングで実装容易な外周ピン)

製品比較

アプリケーション

  • クラウドソーシングによる位置追跡機能
  • アセットトラッキング
  • コネクテッドヘルス
  • ヒューマンインタフェースデバイス
  • アクティビティトラッカー
  • データロガー
  • POSリーダー
  • メーター
  • ハイエンド音声RCU
  • IoT エンド ノード
  • おもちゃ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
SmartBond™ Development Tools
SmartSnippets™ Studio is a royalty-free software development platform for SmartBond™ devices.
Software Package ルネサス
Renesas Bluetooth® Low Energy Mobile Application Suite
Renesas’ comprehensive collection of Bluetooth® Low Energy mobile applications: SmartBond, SmartConfig, SmartConsole, SmartTags, and SUOTA
Software Package ルネサス
SmartBond™ Flash Programmer
The Renesas SmartBond™ Flash Programmer tool lets the user program a flash device for the DA1453x, DA1458x, DA1469x, and DA14592 SoCs.
Software Package ルネサス
統合開発環境 e² studio
Eclipseベース ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
IDE and Coding Tool ルネサス
Bluetooth Low Energyクラウドソーシング・ロケーション・ソリューション
ルネサスは、Google Find My DeviceおよびApple Find My™ Network SDK、ハードウェア設計例、およびデモやアプリケーション開発のためのサポートツールを提供しています。
Solution Toolkit ルネサス
5件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 16.57 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 15.52 MB
2件

サンプルコード

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Production Line Tool Kit