概要
説明
アセットトラッキングは、物流、製造、ヘルスケア、セキュリティなど、さまざまな業界で不可欠です。 これらのセクターでは、物品の動きや置き忘れを追跡し、サプライ チェーンの効率を高め、盗難を防ぐために、リアルタイムの可視性が必要です。
ルネサスの Asset Tracking and Locationing at Scale(ATLAS)は、厳しいRF環境でも、500以上のタグ/ロケータ/秒または数千(1000)のタグ/ロケータを10cmの精度で追跡できるクラス最高のトラッキングシステムを提供します。 IOSEAとのパートナーシップで開発されたTelemos Locatorなどの特定の実装と、 スマートアセットトラッキングラベル および Bluetooth® Low Energyタグを組み合わせることで、適応が容易で市場投入までの時間を短縮できます。
このシステムのメリット:
- リアルタイムの位置情報と大容量のタグ追跡(数千のタグ、10cmまでの精度)。
- お客様の既存のリアルタイム位置特定システム(RTLS)バックエンドまたはIOSEAのクラス最高のRTLSバックエンド/マイクロサービスと互換性があり、スケーラブルで効率的、かつ正確なリアルタイム位置トラッキングを実現します。
- Angle of Arrival(AoA)、Angle of Departure(AoD)、ATLAS、ATLASlite、Eddystone™、およびiBeacon™タグを同時にサポートします。
製品比較
アプリケーション
- 物品、在庫、ペット、スタッフ、家畜のリアルタイム位置トラッキング
- 介護施設(病院・ホスピス)
- ホテル、オフィス、カレッジ、学校
- 医療機器のトラッキング
- 貨物とパレットのトラッキング
- フリートと車両のトラッキング
- 建設現場管理
- 製造および産業オートメーション
- 小売および在庫管理
- テーマパーク、スタジアム、クルーズ船
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Bluetooth 5.2 SoC
製品
ボード&キット
MCU
製品
Flash
製品
ORing Load Switch
製品
DC/DC
製品
LDO
製品
VersaClock 3S
製品
Exiting Interactive Block Diagram