スマートアセットトラッキングラベルデモボード
Bluetooth® Low Energy(LE)接続のスマートアセットトラッキングラベルは、従来のパッシブRFインターフェース(NFC、UHFなど)ソリューションと比較していくつかの利点を提供します。 これらのラベルは、温度と湿度、加速度、光量などのパラメーターをアクティブに測定、記録、および報告します。 さらに、スマートフォン...
このスマートトラッキングラベル ソリューションは、輸送中の環境データを提供するコンテナやデバイスを追跡する方法を提供します。 追跡は拠点またはタブレットか携帯電話のアプリケーションのいずれかで、Bluetooth® 5.1を介してコンテナまたはデバイスのプレゼンスをレポートします。
ルネサスのスマートアセットトラッキングラベル デザインは、超低消費電力デバイスと最小電流消費のスタンバイ・オプションで最適化されています。
このシステムのメリット:
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Renesas’ smart asset tracking label leverages Renesas’ ultra-low power devices to provide package or asset tracking with environmental in data logging in an ultra-thin, flexible and easily disposable device. The design is based on the DA14531 ultra-low power Bluetooth® Low Energy 5.1 SoC.
Revolutionizing Asset Management with Locationing Solutions from Renesas | ブログ | 2024年12月11日 |
スマートアセットトラッキングラベル:未来のパッケージトラッキング | ブログ | 2021年8月31日 |