メインコンテンツに移動

概要

説明

Bluetooth® Low Energy(LE)接続のスマートアセットトラッキングラベルは、従来のパッシブRFインターフェース(NFC、UHFなど)ソリューションと比較していくつかの利点を提供します。 これらのラベルは、温度と湿度、加速度、光量などのパラメーターをアクティブに測定、記録、および報告します。 さらに、スマートフォン、タブレット、ラップトップなどのユビキタスデバイスを使用して、数千のラベルを含むインベントリやステータス、イベント管理など大量のシナリオでアクセスできます。 さらに、US207-TRACKLBLEVZはフレキシブルなバッテリーを搭載しており、物流作業の手間を最小限に抑えることができます。

特長

  • 温度と湿度、加速度、光量など、さまざまなセンサーのニーズをサポートする柔軟なアーキテクチャ
  • 在庫管理のためのアクティブビーコン機能
  • 20mAhのフレキシブルなバッテリーを使用した数週間の動作時間
  • 超低リーク8MBitフラッシュメモリAT25XE081D
  • 無線によるソフトウェアアップデート(SUOTA)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 319 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 2.93 MB
1件

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター