メインコンテンツに移動

概要

説明

AT25EU001A は、ブート/コードシャドーイングや小バイトのロード更新などを最小エネルギーで実現するデバイスです。汎用性が高く、低消費電力と高速の読み取り性能を組み合わせることで、70%以上の省エネを実現しています。

特長

  • 汎用性が高いピン配置とコマンド・セット
  • 60倍速の消去動作
  • 高速読み取りと低消費電力のために最適化
  • ブートローダタスクのための低スリープ電力
  • XiPの連続的な読み取り、ラップモードとバーストモード
  • 標準ブロックアーキテクチャに256バイトのページ消去を追加し、エネルギー効率の高いデータロギングを実現
  • 自動アラートアクティブ割り込みにより、MCUポーリングが不要になり、オーバーヘッドを削減

製品比較

アプリケーション

  • Small coin cell applications
    • Low-power Read
    • Low-energy Fast Erase
  • Boot/Code shadow memory
    • Fast low-power Read
    • 100nA Deep Power Down
  • Simple event/data logging applications
    • Fast Erase
    • Page Erase
    • Low-energy Erase and Program

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Ultra-low Energy Flash Memory with Fast Erase

The AT25EU family of serial NOR Flash devices from Renesas focus on achieving the lowest power and the fastest operation to achieve the lowest energy. The result is radically more energy-efficient solution for code storage, event logging, and data logging applications.

ニュース&ブログ