概要
説明
AT25EU0021Aは、ブート/コードシャドーイングや小バイトのロード更新などを最小エネルギーで実現するデバイスです。汎用性が高く、低消費電力と高速の読み取り性能を組み合わせることで、70%以上の省エネを実現しています。
特長
- 汎用性が高いピン配置とコマンド・セット
- 60倍速の消去動作
- 高速読み取りと低消費電力のために最適化
- ブートローダタスクのための低スリープ電力
- XiPの連続的な読み取り、ラップモードとバーストモード
- 標準ブロックアーキテクチャに256バイトのページ消去を追加し、エネルギー効率の高いデータロギングを実現
- 自動アラートアクティブ割り込みにより、MCUポーリングが不要になり、オーバーヘッドを削減
製品比較
アプリケーション
- Small coin cell applications
- Low-power Read
- Low-energy Fast Erase
- Boot/Code shadow memory
- Fast low-power Read
- 100nA Deep Power Down
- Simple event/data logging applications
- Fast Erase
- Page Erase
- Low-energy Erase and Program
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Small Page Erase R/W Memory
Video List