超低 IQ 同期整流型昇降圧レギュレータ(バイパス評価ボード付き)
ISL9122AIIN-EVZ プラットフォームにより、WLCSP パッケージにある ISL9122A 超低 IQ 昇降圧レギュレータの高性能な機能の迅速な評価が可能です。ISL9122A は、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高度に統合された同期整流型昇降圧レギュレータです...
ISL9122Aは、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高性能同期整流型昇降圧レギュレータです。 レギュレーションモードで1300nA、強制バイパスモードで120nA、シャットダウンモードで8nAという、非常に低い静止電流を実現しています。 10μA負荷(VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)で84%の効率を実現し、ピーク効率は97%以上です。 入力電圧は1.8V~5.5Vに対応しています。
ISL9122Aは、入力電圧と出力電圧が近い場合の自動バイパス機能を持ち、出力に大きな影響を与えることなく、降圧モードと昇圧モードの間を自動的に移行することができます。 自動バイパス機能に加えて、電圧調整が不要な場合は、省電モードの「強制バイパス」を選択することができます。 節電モードの「強制バイパス」は、I2Cインタフェースバスを使用してアクセスできます。
ISL9122Aは、最大500mAの出力電流(VIN = 3.6V、VOUT = 3.3V)を供給でき、適応型周波数ヒステリシス制御アーキテクチャにより優れた効率を提供します。
ISL9122Aはスタンドアロンアプリケーション向けに設計されており、パワーオンリセット(POR)時のデフォルト出力電圧をサポートしています。 POR後、I2Cインタフェースバスを用いて出力電圧を1.8V~5.375Vの範囲で調整することが可能です。 特定のデフォルト出力電圧は、ご要望に応じて提供可能です。
ISL9122Aは、EIA 0603サイズのインダクタ1個と外付けコンデンサ2個のみで構成されています。 電源サイズは、1.8mm x 1.0mm WLCSPで最小化されており、3.0mm x 2.0mm 8 Ld プラスチックDFNでも提供されています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 893 KB | |
カタログ | PDF 10.21 MB | |
カタログ | PDF 6.33 MB English | |
マニュアル-開発ツール | PDF 795 KB | |
製品変更通知 | PDF 177 KB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.02 MB | |
6件
|
ISL9122AIIN-EVZ プラットフォームにより、WLCSP パッケージにある ISL9122A 超低 IQ 昇降圧レギュレータの高性能な機能の迅速な評価が可能です。ISL9122A は、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高度に統合された同期整流型昇降圧レギュレータです...
ISL9122AIRN-EVZ プラットフォームにより、QFN パッケージにある ISL9122A 超低 IQ 昇降圧レギュレータの高性能な機能の迅速な評価が可能です。ISL9122A は、調整された出力電圧上下の入力電圧を受け入れることのできる高度に統合された非反転同期整流型降圧レギュレータです...
Bluetooth® Low Energy(LE)接続のスマートアセットトラッキングラベルは、従来のパッシブRFインターフェース(NFC、UHFなど)ソリューションと比較していくつかの利点を提供します。 これらのラベルは、温度と湿度、加速度、光量などのパラメーターをアクティブに測定、記録、および報告します。 さらに、スマートフォン...
スマートレンジファインダーソリューション開発キットは、観測者からターゲットまでの遠隔測定を可能にし、ハンドヘルドアプリケーション向けに最適化されています。 このキットには、ルネサスのToF(Time of Flight)センサICが組み込まれています。 ワイヤレススマート距離計を簡単に設計および制御しながら...
EU153-SMTLEAKPOCZ水漏れセンサソリューションキットは、ルネサスの温湿度センサ、Wi-Fi/Bluetooth® Low Energyデバイスとサードパーティの視覚化ツールで相対湿度を迅速に評価することで不適切に高い水分レベルや水漏れを検出します。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
How to Conserve Battery Power in IoT Devices | ブログ | 2020年10月12日 |