メインコンテンツに移動

概要

説明

EU153-SMTLEAKPOCZ 漏水センサー キットは、過度の湿気や水のこぼれを検出するためのソリューションを提供します。 これにより、ルネサスのWi-FiおよびBluetooth® Low Energyデバイス、およびサードパーティの視覚化ツールを使用して、湿度および温度のセンシング機能を迅速に評価できます。

特長

  • 主電源喪失時にバッテリバックアップでシステムを維持することが可能
  • 太陽エネルギーハーベスティングにより、主電源なしでセンサーを使用できます
  • ユーザーまたは遮断弁へのWi-Fi表示(MQTTなど)
  • 超低消費電力DC/DCおよびWi-Fiにより、長時間の動作/スタンバイが可能
  • Bluetooth 5.1
    • 動作周波数:2402-2480MHz
    • +4dBmの電力レベル
  • Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n、1x1、20MHz帯域幅、2.4GHzチャネル
  • DA16200 MCU用JTAG SWDインタフェース付きデバッグ/プログラミングコネクタ
  • 1 x 3.3 UARTトレースポートをDA166200 MCUに接続
  • リチウムイオン電池の有線充電用マイクロUSBコネクタ(5V/400mA)
    • 3.7V充電式リチウムイオンバッテリー
  • 太陽電池または外部DC電源(1V-5V)
  • 2x 汎用ボタンをDA166600MODに接続
  • 5x LED

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

関連ボード&キット

Lab on the Cloud

製品選択

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。