概要
説明
スマートレンジファインダーソリューション開発キットは、観測者からターゲットまでの遠隔測定を可能にし、ハンドヘルドアプリケーション向けに最適化されています。 このキットには、ルネサスのToF(Time of Flight)センサICが組み込まれています。 ワイヤレススマート距離計を簡単に設計および制御しながら、正確な広範囲の距離測定を実現します。 ハンドヘルドアプリケーション向けに最適化されたこのキットには、ワイヤレス通信を実装するための世界最小の消費電力であるBluetooth® Low Energy(LE)システムオンチップ(SoC)が含まれており、長いバッテリ寿命を提供します。
特長
- 長距離計測:0.15m~10m
- 距離測定精度は3%以内
- 屋外光に対する高い環境光耐性
- ポータブル機器向けの超低電力Bluetooth Low Energy
- モバイルアプリを利用可能
アプリケーション
設計・開発
製品選択
適用されたフィルター