メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL9001Aは、300mAの電流を供給可能な高性能LDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが高く、1μF〜10μFの出力容量と最大200mΩのESRで安定しています。 ISL9001AのPSRRは90dBと非常に高く、出力ノイズは30μ VRMS未満です。 リファレンス・バイパス・ピンにより、低ノイズおよび高PSRRアプリケーション用のノイズ・フィルタリング・コンデンサを接続できます。 無負荷時の消費電流は25μA (typ.)、0.1μAのシャットダウン電流で、ポータブルワイヤレス機器に最適です。

ISL9001Aは、外付けコンデンサを介して遅延時間をプログラム可能なPGOOD信号を提供します。 いくつかの異なる固定電圧出力が標準です。 各LDOの出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。

特長

  • 300mAの高性能LDO
  • 大電流ステップに対する優れた過渡応答
  • 優れた負荷レギュレーション:全負荷電流範囲にわたって<0.1%の電圧変化
  • 高PSRR: 90 dB @ 1kHz
  • 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
  • 極めて低い自己消費電流: 25μA
  • 低ドロップアウト電圧: 標準200mV @ 300mA
  • 低出力ノイズ: 標準30μ VRMS @ 100μA (1.5V)
  • 1μF〜10μFのセラミックコンデンサで安定
  • イネーブル時の入力電流サージを制限するソフトスタート
  • 電流制限および過熱保護
  • 遅延POR、外付けコンデンサでプログラム可能
  • すべての動作条件で±1.8%の精度
  • 小型 2mm x 3mm 8 LD DFN パッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • 携帯機器、MP3プレイヤ
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルド機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 662 KB
カタログ PDF 13.27 MB English
製品変更通知 PDF 202 KB
製品変更通知 PDF 326 KB
EOL通知 PDF 200 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
7件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター