概要
説明
このリファレンスデザインでは、スーパーキャパシタをバックアップ電源として使用します。 このボードでは、2段昇降圧構成の ISL85403 昇降圧コントローラと ISL9001A 低ドロップアウトリニアレギュレータを迅速に評価できます。 この製品は、昇圧と降圧の両方の機能が必要な低電力で広い入力電圧範囲のポイント・オブ・ロード・アプリケーション向けのコスト効率の高い設計です。
特長
- ISL85403コントローラは、スーパーキャパシタの電力を完全に引き出すことができます
- 電気二重層キャパシタ (EDLC) バックアップによる昇降圧を 一つのISL85403で実現
- 静止電流はわずか300μA
- 非常に高い放電効率
- バッテリおよびEDLCベースの無停止システム向けの信頼性の高いソリューション