メインコンテンツに移動

降圧レギュレータ(FET内蔵)

ルネサスは、FETを内蔵した高性能な降圧レギュレータの幅広いラインアップを提供しています。 降圧コンバータは、ステップダウンコンバータとも呼ばれ、電圧の降圧により電流の増加を行うDC/DC電力コンバータです。 Vinの電圧が、要求される負荷電圧より高いとき、コンバータにより電圧を下げます。 一般に、降圧コンバータは、最小の外付け部品で最も効率的なソリューションを提供します。

低消費電力のリニア・レギュレータと高効率のスイッチング・レギュレータのどちらがお客様の設計に適しているかお迷いですか。 リニア・レギュレータとスイッチング・レギュレータについての詳細をご覧ください。

プロダクトセレクタ: 降圧レギュレータ(FET内蔵)

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 10.49 MB 英語
ホワイトペーパー PDF 1.07 MB
ホワイトペーパー PDF 468 KB
ホワイトペーパー PDF 526 KB
ホワイトペーパー PDF 378 KB
ホワイトペーパー PDF 431 KB 简体中文
アプリケーションノート PDF 279 KB
7件

ビデオ&トレーニング

Compact Buck Regulators with COT Control

Renesas’ RAA211230/320 family of synchronous buck regulators are integrated with current mode constant on-time (COT) control which enables fast transient response while shrinking the output filter size. Visit renesas.com/cot-regulators to learn more about how these high performance, compact and pin-compatible COT regulators will make designing your power supply easy!

ツール&リソース