概要
説明
MCK-RA6T2は永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)を使ったモータ制御の評価を簡単に行うことができる開発キットです。本製品と、ウェブサイトからダウンロードできるサンプルコードやQE for Motorを使うことで、RA6T2を用いたモータ制御評価をすぐに始めることができます。
特長
- CPUボードにはモータ制御MCUとしてRA6T2を搭載
- 3相BLDCモータ用インバータボード(定格48V/10A)
- RA6T2のフラッシュプログラミング用オンボードデバッガ搭載
- 1シャント/3シャント電流検出対応
- 過電流検知機能搭載
- モータ制御開発支援ツールRenesas Motor Workbenchに対応(Renesas Motor Workbenchの使い方の紹介ページ(ビデオ集を含む))
- モータ制御開発支援ツール用の通信ボードを使ってPCと電気的に絶縁し、安全にモータ制御の評価、デバッグを行うことが可能
- ホールセンサ、エンコーダ、誘導式位置センサ入力対応
- 同梱物
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
各種アプリケーション対応開発支援ツール QE 統合開発環境拡張機能 (各種アプリケーション対応開発支援ツール)。USB、TCP/IP、Bluetooth® low energy、カメラ、LCD、静電容量式タッチセンサ、消費電流チューニングなど特定のアプリケーション開発を支援するツールです。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Renesas Motor Workbench Renesas Motor Workbenchはモータ制御プログラムのデバッグ、解析、チューニングを行うための開発支援ツールです。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Reality AI Utilities ルネサスe² studio向けプラグインモジュール
|
Solution Toolkit | ルネサス |
3件
|
サンプルコード
関連ボード&キット
MCB-RA6T2 CPU Board for RA6T2 MCU Group
本製品はRA6T2を搭載したモータ制御用CPUボードです。対応するインバータボードと組み合わせて使うことにより、RA6T2を使ったモータ制御を簡単に実現できます。
主要ドキュメント:
MCI-HV-1 Renesas Flexible Motor Control Inverter Board for 100V/200V Three-Phase BLDC/Induction Motor
高電圧(100V/200V)のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
対応CPUボード:MCB-RA6T2 (型名:RTK0EMA270C00000BJ)
主要ドキュメント:
Flexible Motor Control Inverter Board for Three-Phase BLDC/Induction Motor for Industrial Application, 200-240VAC 3PH Input
高電圧のBLDC/誘導モータを使用したモータ制御を容易に評価できるインバータボードです。互換性のあるCPUボードと組み合わせることで、すぐにモータ制御の評価を開始できます。
主要ドキュメント:
製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
Reality AI 真空床タイプ検出ソリューション
訓練された分類器を使用してさまざまな表面テクスチャをプロファイルして検出し、掃除機を最高の効率で動作させる掃除機の床タイプ検出アプリケーションの例の短いデモをご覧ください。詳細については、Reality AI ツール ページをご覧ください。
Video List
ニュース&ブログ
高電圧モータ制御の設計をもっと簡単に | ブログ | 2024年6月14日 |
モータ制御機器の効率と精度を向上させるRA6T2 新ハイブリッド型16-bit ADCのご紹介 | ブログ | 2023年3月22日 |
RA6T2によるインダクティブポジションセンサIC(IPS2200)付きBLDCモータの評価環境のご紹介 | ブログ | 2022年10月20日 |
BLDCモータ制御設計向けの最新テクノロジのご紹介 | ブログ | 2021年12月9日 |