メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL9005Aは、300mAの電流を供給可能な高性能LDOです。 スタンバイ電流が低く、PSRRが高く、1μF〜10μFの出力容量と最大200mΩのESRで安定しています。 ISL9005AのPSRRは75dBと高く、出力ノイズは45μ VRMS未満です。 50μAの無負荷時静止電流と0.1μAのシャットダウン電流により、ポータブルワイヤレス機器に最適です。いくつかの異なる固定電圧出力が標準です。各LDO範囲の出力電圧オプションは1.5V~3.3Vです。その他の出力電圧オプションは、ご要望に応じてご利用いただけます。

特長

  • 300mAの高性能LDO
  • 大電流ステップに対する優れた過渡応答
  • 優れた負荷レギュレーション: 全負荷電流範囲にわたって<0.1%の電圧変化
  • 高PSRR: 75 dB @ 1kHz
  • 広い入力電圧能力: 2.3V〜6.5V
  • 非常に低い自己消費電流: 50μA
  • 低ドロップアウト電圧: typ.200mV @ 300mA
  • 低出力ノイズ: typ. 45μ VRMS @ 100μA (1.5V)
  • 1μF〜10μFのセラミックコンデンサで安定
  • イネーブル時の入力電流サージを制限するソフトスタート
  • 電流制限および過熱保護
  • すべての動作条件で±1.8%の精度
  • 小型 2mm x 3mm 8 Ld DFN パッケージ
  • 動作温度範囲 -40°C~+85°C
  • 鉛フリー(RoHS準拠)

製品比較

アプリケーション

  • PDA、携帯電話、スマートフォン
  • 携帯機器、MP3プレイヤ
  • 医療用ハンドヘルドを含むハンドヘルド機器

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 605 KB
カタログ PDF 13.27 MB English
製品変更通知 PDF 202 KB
EOL通知 PDF 200 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター