概要
説明
クラウドソーシングによる位置情報トラッキング(CSL)は、紛失または盗難にあった身の回り品を追跡するのに役立つGoogle「デバイスを探す」やAppleの「探す」ネットワークなどのシステムで急速に人気が高まっています。 クラス最高の消費電力、デュアルCPUコア、低コストのBOM、103dBのリンクバジェット、AppleとGoogleの両方のシステムのサポートにより、ルネサスのBluetooth® Low Energy(LE)システムオンチップ(SoC)は、スタンドアロンのタグまたはアイテム追跡の追加機能を備えた統合システムとして理想的な位置付けです。 これらのタグは、小型のブザーを駆動し、大きな音量で設定可能なサウンドパターンを駆動できるHVPAKと組み合わせることで、音を発して位置を特定しやすくすることができます。
このシステムのメリット:
- クラス最高の消費電力により、バッテリ寿命と動作時間を延長します。
- Google「デバイスを探す」やAppleの「探す」ネットワークの両方を幅広くサポートし、幅広い互換性を確保します。
- 低コストのBOMにより、スケーラブルで手頃な価格のアセットトラッキング設計が可能になります。
製品比較
アプリケーション
- クラウドソーシングによる位置情報(CSL)トラッキングタグ
- CSL機能を備えたウェアラブル
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Bluetooth Low Energy SoC
製品
ボード&キット
HVPAK
製品
Flash
Exiting Interactive Block Diagram