メインコンテンツに移動

説明

SLG47105はミックスドシグナルロジックと高耐圧Hブリッジ機能を2×3mmの小型QFNパッケージで実現。 OTP(One Time Programmable)不揮発性メモリ(NVM)は、内部ロジック、I/Oピン、マクロセルの相互接続の形で、ユーザ定義を保存します。デュアルHブリッジ/クアッドハーフブリッジ機能を内蔵し、最大13.2Vの電圧で出力あたり最大2Aまで異なる負荷を駆動することが可能です。 高度なPWMマクロセルは、異なる PWM 周波数とデューティ・サイクルで複数のモータを駆動可能です。また、アイドル時の消費電流が少なく、コンパクトなサイズであることから、応用範囲が広がります。 このデバイスは、小型で熱効率の良いICの中で、高電圧機能とともに様々なミックスドシグナルを設計できる、非常に汎用性の高いデバイスです。

特長

  • 最大13.2Vの高電圧と最大2Aの大電流でGPOを駆動可能
  • フルHブリッジと独立したハーフブリッジの制御
  • フレキシブルな8ビットPWMマクロセル
  • 定電流レギュレーション
  • 定電圧レギュレーション
  • ワイドレンジ電源入力2系統を搭載:
    • 2.5 V(±8 %)~5.0 V(±10 %)VDD
    • 3.3 V(±10 %)~12.0 V(±10 %)VDD2
  • 保護機能:
    • 低電圧ロックアウト
    • 過電流保護
    • 過熱保護
  • I2C制御
  • 動作温度範囲:-40 ℃~85 ℃
  • 1回のみプログラム可能な不揮発性メモリ
  • 低消費電流(nAレベル)
  • RoHS対応/ハロゲンフリー

マクロセル概要

  • 低RDS_ONの4つの高電圧、電流駆動GPO
  • 16バイトレジスタファイル内蔵8ビットPWMマクロセルx2
  • オシレータx2:
    • 2.048 kHzオシレータ
    • 25MHzオシレータ
  • 基準電圧内蔵の高速汎用レール・ツー・レール アナログコンパレータx2-ch搭載
  • 積分器・アナログコンパレータ付き差動アンプ
  • 基準電圧内蔵の電流センス・コンパレータx2
  • 12種類の組み合せ機能マクロセル:
    • 3つのDFF (Dフリップフロップ)/ラッチまたは2ビットLUT (ルックアップテーブル)を選択可能
    • プログラマブルパターンジェネレータまたは2ビットLUTのいずれかを選択可能
    • 6つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
    • パイプ遅延、リップルカウンタ、3ビットLUTのいずれかを選択可能
    • DFF/ラッチまたは4ビットLUTのいずれかを選択可能
  • I2Cシリアル通信マクロセル
  • 温度センサ
  • エッジ検出器付きフィルタ
  • エッジ検出器付きプログラマブルディレイ
  • パワーオンリセット(POR)

製品比較

 

アプリケーション

分類 タイトル 日時
データシート PDF 3.55 MB
アプリケーションノート PDF 634 KB
アプリケーションノート PDF 506 KB
カタログ PDF 13.27 MB English
アプリケーションノート PDF 1.12 MB
アプリケーションノート PDF 678 KB
アプリケーションノート PDF 1.48 MB
アプリケーションノート PDF 641 KB
アプリケーションノート PDF 1.19 MB
アプリケーションノート PDF 1.04 MB
アプリケーションノート PDF 560 KB
アプリケーションノート PDF 561 KB
アプリケーションノート PDF 333 KB
アプリケーションノート PDF 1.21 MB
アプリケーションノート PDF 937 KB
アプリケーションノート PDF 751 KB
デバイスエラッタ PDF 533 KB
アプリケーションノート PDF 728 KB
アプリケーションノート PDF 510 KB
アプリケーションノート PDF 792 KB
アプリケーションノート PDF 739 KB
アプリケーションノート PDF 2.00 MB
アプリケーションノート PDF 828 KB
アプリケーションノート PDF 1018 KB
24件

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件
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
モデル-その他 ZIP 9.81 MB
1件
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター

読込中

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう