メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA214250は、2.5V~20Vで動作し、269mVの標準的なドロップアウトで最大500mAの出力電流を提供する低ドロップアウトのリニア電圧レギュレータです。 出力電圧は、外付けのフィードバック抵抗で1.224Vから18Vまで調整可能です。

特長

  • 広い入力電圧範囲:2.5V〜20V
  • 最大出力電流:500mA
  • 低ドロップアウト電圧:500mA時269mV(typ.)
  • 低GND電流
  • 出力電圧調整可能:1.224V〜18V
  • 優れたラインおよび負荷レギュレーション
  • 出力コンデンサに1μF〜200μFのMLCCを使用することで安定
  • フォールドバック付短絡電流制限回路
  • 過熱防止シャットダウン機能
  • 8 Ld DFN(3mm×3mm)およびSOICパッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.47 MB
材料組成宣言 PDF 98 KB
材料組成宣言 XML 6 KB
3件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター