メインコンテンツに移動

概要

説明

The RTKA214250DE0020BU evaluation board provides a simple platform to evaluate the 3×3mm 8 Ld DFN and SOIC version of the RAA214250 on the same board.

特長

  • Wide input voltage range: 2.5V to 20V
  • Adjustable output voltage range: 1.224 to 18V with ±2% accuracy
  • Excellent line and load regulation
  • Stable with MLCC output capacitor as low as 2.2μF
  • Integrated Fault protections including thermal shutdown and short-circuit current limit with foldback
  • 3mm×3mm DFN and SOIC can be evaluated on the same board

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 645 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 230 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター