メインコンテンツに移動

概要

説明

CN317-ABSIPSPOCZ アブソリュートインダクティブポジションセンサのリファレンスデザインは、2 つの誘導型ポジションセンサ (IPS2200) とコスト効率の高いマイクロコントローラ (RX24T) を組み合わせて、シンプルなロータリエンコーダの機能を実現したボードです。 RX24Tは、2つのIPS2200からの微分サインとコサインの出力を測定し、それらを絶対位置に変換して、結果を出力に提供する役割を果たします。 より軽く、より薄く、より柔軟な設計、優れた性能、および完全な浮遊磁場耐性という利点があります。

特長

  • 2つのIPS2200インダクティブポジションセンサを組み合わせています。
  • コスト効率の高いRX24Tマイコンを搭載し、シンプルなロータリエンコーダの機能を実現します。
  • 柔軟な設計、優れた性能、費用対効果が高く、軽量で薄く、浮遊磁場の影響を受けません。
  • モータドライバによる双方向制御
  • 出力データの正確な誤差測定。
  • 位置、速度、方向、解像度などの重要なデータを正確に表示します。

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 3.08 MB
クイックスタートガイド PDF 638 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 1.87 MB
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 20 KB
2件

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。