メインコンテンツに移動

概要

説明

このIEEE 1588ソリューション開発キットは、マスタとスレーブ間の最大<50nSecのクロック同期を実証し、5Gネットワークの正確な同期信号を再構築します。

IEEE 1588 は、コンピュータ ネットワーク内のクロックを同期するために使用される PTP (Precision Time Protocol) システムです。 ローカルエリアネットワークでは、サブマイクロ秒の範囲でクロック精度を制御できるため、計測・制御システムに適しています。 5Gの到来に伴い、大規模なネットワーク同期を必要とする基地局やIoTデバイスが大量に存在します。 ルネサスの 8A34002 同期タイミングデバイスは、IEEE 1588アプリケーション向けに設計されており、当社のクロックリカバリアルゴリズムと高精度タイミングデバイスは、5Gネットワーク用の正確な同期信号を再構築します。

特長

  • 高性能MPUと高精度タイミングクロックIC
  • ルネサスの高度なクロックリカバリアルゴリズムは、ネットワークの正確な同期信号を再構築します
  • 最適化された電源システム
  • テレコムプロファイル(8275.1、8265.1など)をサポート

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 1.62 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ログインしてダウンロード ZIP 7.15 MB
1件

サンプルコード

Lab on the Cloud

Lab on the Cloud

PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。