メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL97519Aは、固定周波数PWMモードで動作する高周波、高効率の昇圧電圧レギュレータです。 内部2.0A、200mΩ MOSFETは、90%以上の効率で最大1Aの出力電流を供給できます。 600kHzと1.2MHzの2つの選択可能な周波数により、部品の小型化と高速な過渡応答が可能です。 外部補償ピンにより、周波数補償の設定の柔軟性が向上し、低ESRのセラミック出力コンデンサを使用できます。 シャットダウン時には1μAの電流で、最低2.3Vの入力電源まで動作可能です。れらの機能は、1.2MHzのスイッチング周波数により、ポータブル機器やTFT-LCDディスプレイに最適なデバイスです。 ISL97519Aは、最大高さ1.1mmの8LdMSOPパッケージで供給されます。このデバイスは、-40°C〜+ 85°Cの全温度範囲での動作が規定されています。

特長

  • 効率>90%
  • 2.0A、200mΩパワーMOSFET
  • 2.3V〜5.5V入力
  • 1.1 * VIN 最大 25V 出力
  • 600kHz/1.2MHzのスイッチング周波数選択
  • 調整可能なソフトスタート
  • 内部熱保護
  • 最大高さ1.1mm 8 Ld MSOPパッケージ
  • 鉛フリー(RoHS指令準拠)
  • ハロゲンフリー

製品比較

アプリケーション

  • TFT-LCDディスプレイ
  • DSL モデム
  • PCMCIA カード
  • デジタル・カメラ
  • GSM/CDMA 電話
  • ポータブル機器
  • ハンドヘルドデバイス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 728 KB
アプリケーションノート PDF 592 KB
製品変更通知 PDF 398 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
アプリケーションノート PDF 650 KB
アプリケーションノート PDF 387 KB
アプリケーションノート PDF 349 KB
8件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター