HVPAK™プログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックス、最大動作電圧26.4V、各出力最大電流3A
HVPAKは、ミックスドシグナル・ロジックと高電圧H-/ハーフブリッジ機能を2mm×3mmの小型QFNパッケージに組み合わせたものです。 ワンタイムプログラマブル(OTP)不揮発性メモリ(NVM)は、内部ロジック、I/Oピン、マクロセルの相互接続の形でユーザ定義のソリューションを保存します。
HVPAKを使ってモータを動かしましょう!
HVPAKの高度なPWMマクロセルは、異なるPWM周波数とデューティ・サイクルで複数のモータを様々なスピードで駆動します。 また、動作時の消費電流が少なく、コンパクトなサイズであることから応用範囲が広がります。 この汎用性の高いデバイスは、小型で熱効率の高いICの中で、高電圧機能とともに多様なデジアナ混載機能を設計できます。
コスト低減
複数のICを一つに置き換えます。
モータドライバ+ロジック+コンパレータ+電圧モニタ+その他
安全機能
システムの信頼性を向上させるためにハードウェア保護を追加する
柔軟性
カスタムモータ駆動ソリューションの作成、または1つのICにより多くの機能を追加する
アプリケーションの最適化
HVPAKをスタンドアローンの負荷ドライバとして使用、またはモータ制御機能を統合

ステッピングモータ
- フル、ハーフ、マイクロステップモード
- 電流制限を設定可能
- 設定可能な故障モニタ
- スリープモード
DCモータ
- 定電圧モード
- 定電流モード
- カスタム電流センシング
- カスタム故障検知
- PWMソフトスタート
ソレノイド
- リレーコイル用の外付けダイオード不要
- マルチドライバ
- ゼロクロス検出
HVPAKアプリケーションノートをご覧ください