概要
説明
スマートロックは、スマートシティの代表的な機能の一つとして、政府機関の施設、商業施設、企業用および住宅用の建物で注目されています。 これらのロックはBluetooth® Low Energy (LE)でスマートフォンへ接続することで簡単にロック/ロック解除操作を行うとともに近距離無線通信(NFC)ベースの署名認証に対応します。 また、集中アクセス制御と監視のためにセントラルPCへのIoT接続を確立します。 もう1つの注目すべき革新は、NFC-WLCワイヤレス充電技術による手間のかからないバッテリーの非接触充電です。
このシステムのメリット:
- NFC-WLCテクノロジーで充電される内蔵バッテリーを搭載し、ワイヤレスで簡単な設置を実現
- ユニバーサルNFC充電器ソリューションとペアリング可能
- 優れたセキュリティ機能に対応
- NFCによる安全なBluetoothペアリング
- Bluetooth 5およびNFC通信を利用
- 最小限の部品表(BOM)で超低消費電力設計を実現
- オプションのIoTバックボーンを介して、Bluetoothキーの承認などの集中制御および追跡機能を提供(追加のルーターが必要)
- オプションでIP67の防塵および防水規格に対応
製品比較
アプリケーション
- アクセス制御と監視を必要とする商業、住宅、教育、政府、および工業用建物
クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。
ラボをクラウド上で起動Boost
製品
NFC 1W Charger
製品
Low Iq Buck-Boost
製品
I2C Port Extender
製品
Bluetooth 5 MCU
製品
Full Bridge HVPAK
製品
Exiting Interactive Block Diagram
ビデオ&トレーニング
ニュース&ブログ
Unlocking Innovation: Renesas Revolutionizes Smart Locks | ブログ | 2024年4月15日 |