メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

eモビリティ

高効率電源、インテリジェント制御、セキュアなコネクティビティでeモビリティを加速

ルネサスは、電動二輪車および三輪車向けに設計された統合プラットフォームにより、手頃で持続可能なモビリティの実現を支援します。 車載グレードのMCU、PMIC、MOSFET、GaNデバイス、センサ、コネクティビティ製品を組み合わせることで、高効率と高信頼性を両立し、OEMが航続距離の延長、充電時間の短縮、より高度なライダー体験を最適化されたBOMコストで提供できるよう支援します。 拡張性とコンパクト性を兼ね備えたアーキテクチャは設計サイクルを加速し、リスクを低減します。また、ソフトウェア対応ビルディングブロックにより市場投入までの期間を短縮します。世界的に電動化の採用が進む中、ルネサスは性能、耐久性、コストの最適化を通じて、よりクリーンなモビリティの拡大を支援します。

スマートパワー

充電器からバッテリ、および低電圧サブシステム全体に至るまで、エネルギー伝達を最大化します。 ルネサスのPMICは安定かつ高効率な電源レールを実現し、車載MOSFETおよびGaNデバイスは低RDS(on)と優れた熱特性を提供します。さらにMCUが高度なデジタル電源制御および保護機能を実現します。 さらに、各種コネクティビティソリューションにより、スマート充電、診断、OTAアップデートに対応します。

バッテリインテリジェンス

車両の心臓部であるバッテリを保護・監視し、最適化します。 ルネサスのソリューションは、電圧・電流・温度の高精度センシングと、MCUベースのSOC/SOH推定、セルバランシング、故障対応アルゴリズムを組み合わせています。 MOSFETおよび保護回路が過電流や熱異常からシステムを保護し、コネクティビティにより充電データの分析や予知保全を可能にします。

コネクテッドインテリジェンス/クラスタ

リアルタイムの車両データとスマートなコネクティビティを統合した、視認性が高く直感的なクラスタにより、ライダー体験を向上させます。 ルネサスの車載MCUは応答性に優れたグラフィックスとUIを実現し、低消費電力のコネクティビティ(Bluetooth®およびWi-Fi®)により、ナビゲーション、通話、メディア再生、リモートロック/アンロック、診断機能を可能にします。

高精度モータ制御

ルネサスの制御スタックにより、滑らかなトルク制御、迅速な応答性、高効率な回生制御を実現します。 車載MCUはフィールド指向制御(FOC)および高度なPWM制御を実行し、高性能MOSFETが低スイッチング損失と安定したゲート制御を支えます。

eモビリティ アプリケーション

より迅速で高度なVCU開発を実現する統合プラットフォーム

より迅速で高度なVCU開発を実現する統合プラットフォーム

当社は、Vehicle Control Unit(VCU)向けに、リアルタイムMCU、堅牢な電源管理、精密なセンシング、セキュアなコネクティビティを統合した包括的なプラットフォームを提供します。 トルク制御から充電制御、アクセサリ管理に至るまで、ハードウェアとソフトウェアが連携し、開発の効率化とシステム信頼性の向上を実現します。

  • 市場投入までの時間を短縮:ソフトウェア対応コンポーネントとリファレンスデザインにより、開発を加速し、統合作業を削減します。
  • 信頼性を追求した設計:決定論的処理、安定電源、精密センシングにより、重要システムにおいて安定した性能を実現します。
  • 将来を見据えた設計:セキュアなコネクティビティにより、OTAアップデート、リモート診断、フリート全体のデータ活用を可能にします。
  • ライフサイクルコストを削減:高い信頼性とリモートサービス機能により、ダウンタイムと総保有コストを削減します。
車両制御ユニットのリファレンスデザインボード - 前面
車両制御ユニットのリファレンスデザインボード - 前面

ビデオ&トレーニング