メインコンテンツに移動

低価格スマートインストルメントクラスタ

概要

説明

低価格スマートインストルメントクラスタは、低価格バイククラスタを開発するために設計された専用システムです。 クラスタアプリケーションに合わせたシングルチップアーキテクチャでシステム開発を簡略化し、カスタムセグメント化されたLCD設計と車載環境向けに最適化された消費電力を提供します。

このシステムのメリット:

  • クラスタアプリケーション向けのシングルチップアーキテクチャにより、システム開発を簡略化します。
  • カスタムセグメント化されたLCD設計をサポートし、オーダーメイドのディスプレイを実現します。
  • 車載用に適した電力効率を備えたトータルシステム設計を実現します。
  • MCUは、LCDコントローラ、ステッピングモータドライバ、サウンド生成、リアルタイムクロック(RTC)などのオンチップモジュールを搭載し、部品コストとスペースを削減します。
  • 世界最小・最低消費電力のBluetooth® Low Energyシステムオンチップ(SoC)を使用したターンバイターンナビゲーション機能を搭載しています。

製品比較

アプリケーション

  • 2Wおよび3W用スマートクラスタ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
4:3 ratio Connector Arrow.109 Connector Arrow.111 Connector Arrow.112 Connector Arrow.117 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 WS074 WS074 WS074 GreenPAK Level Translator GreenPAK Level Translator GreenPAK Level Translator Encoder + User Switches Encoder + User Switches Encoder + User Switches Vehicle Inputs Vehicle Inputs (Fuel, Battery, Speed, RPM, Tell-Tales) Vehicle Inputs(Fuel, Battery, Speed, RPM, Tell-Tales) Stepper Motor Stepper Motor Stepper Motor Buzzer Buzzer Buzzer Tell-Tale LEDs Tell-Tale LEDs Tell-Tale LEDs CAN Transceiver CAN Transceiver CAN Transceiver LCD Segment LCD Segment LCD Segment LCD/LED Segment Display Sheet.33 Sheet.34 Sheet.35 Sheet.36 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.47 Sheet.48 Sheet.49 Sheet.50 Sheet.51 Sheet.52 Sheet.53 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Sheet.61 Sheet.62 ON ON Sheet.63 OFF OFF Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Battery 12V.186 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 12V Battery 12V Battery 12V Battery Connector Arrow Connector Arrow.80 Connector Line Connected signals arrow Connected signals arrow.83 Bi-directional Antenna Sheet.86 Sheet.87 Sheet.88 Sheet.89 Sheet.90 Connector Line.91 3.3V 3.3V 3.3V Vertical Wire Bundle 2 2 2 Sheet.95 Connected signals arrow.96 Connected signals arrow.97 5V 5V 5V 5V 5V 5V Bi-directional.100 Vertical Wire Bundle.101 2 2 2 Sheet.103 Connector Arrow.105 Connector Line.106 Connected signals arrow.107 Connected signals arrow.108 Bi-directional.113 Vertical Wire Bundle.114 2 2 2 Sheet.116 Connector Arrow.118 DC/DC Buck DC/DC Buck DC/DC Buck Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy Bluetooth Low Energy LDO LDO LDO Sheet.119 MCU MCU MCU ADC ADC ADC VDD VDD VDD UART UART UART GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO GPIO PWM PWM PWM PWM PWM PWM GPIO GPIO GPIO CAN CAN CAN LVD LVD LVD
Exiting Interactive Block Diagram