メインコンテンツに移動

概要

説明

SLG46538は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46538のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。 SLG46538の追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。 マクロセルを使用することで、両ドメインにまたがる混合信号機能の実装や、高→低、低→高の両方向のレベル変換のパススルーが可能です。

この製品は、デュアル電源GreenPAK™非同期ステートマシン搭載GreenPAK™の両方の製品ラインで利用可能です。

特長

  • ロジック&ミックスド・シグナル回路
  • 汎用性の高いマクロセル
  • リードバック保護(リードロック)
  • VDD 1.8 V(±5%)~5 V(±10%)
  • 1.8 V(±5%)~5 V(±10%)VDD2(VDD2 ≤ VDD)
  • 動作温度範囲:-40℃~85°C
  • RoHS指令準拠/ハロゲンフリー

マクロセル概要

  • アナログコンパレータ(ACMP)x 4
  • 2つの基準電圧(Vref)
  • 19種類の組み合わせ機能マクロセル:
    • 3つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可能
    • 連続DFF/ラッチまたは3ビットLUTのいずれかを選択可能
    • 4つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
    • パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能
    • プログラマブル関数発生器または2ビットLUTのいずれかを選択可能
    • 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUTを搭載
    • 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUTを搭載
    • エッジ検出器を用いたデグリッチフィルタ x 2
  • ステートマシン:
    • 8つの状態
    • 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
  • シリアル通信:
    • I2Cプロトコル準拠
  • パイプ遅延 – 16段/3出力(組み合わせ機能の一部)
  • プログラマブルディレイ
  • インバータ
  • オシレータ(OSC)x 2:
    • 25kHz/2MHzを設定可能
    • 25MHzのRCオシレータ
  • 水晶オシレータ
  • パワーオンリセット(POR)
  • 8バイトRAM+OTPユーザメモリ:
    • RAM I2C経由で読み書き可能なメモリ空間
    • OTPから転送されたユーザ定義の初期値

製品比較

アプリケーション

  • パソコン・サーバ
  • PC周辺機器
  • 民生機器全般
  • データ通信機器
  • モバイル用途/ポータブルエレクトロニクス

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 4.08 MB
デバイスエラッタ PDF 1.08 MB
アプリケーションノート PDF 404 KB
アプリケーションノート PDF 689 KB
アプリケーションノート PDF 338 KB
アプリケーションノート PDF 417 KB
アプリケーションノート PDF 503 KB
アプリケーションノート PDF 522 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング