メインコンテンツに移動

概要

説明

GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。

特長

  • USB 2.0ボードの電源と通信
  • DIP およびソケットアダプタのサポート
  • デュアルVDD ICのサポート
  • 両方のICのVDDソース用の内蔵電流計
  • USB-I2Cブリッジ機能
  • 個別に構成可能な18個のテストポイント(TP):
    • オンボードLED状態表示
    • プルアップ、プルダウン、GND、VDD、Hi-Z、VDD2
    • プログラム可能なソフトウェアボタン
  • ユーザー回路図の統合と信号監視用の構成可能なデュアルピンヘッダ(拡張コネクタ)
  • オシロスコープ接続用の4つのフローティングフック

アプリケーション

  • プログラミング
  • エミュレーション
  • シグナル・ロジック・ジェネレータ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
クイックスタートガイド PDF 197 KB
マニュアル-開発ツール PDF 1.32 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件

関連ボード&キット