32-pin to 20-pin Adapter for GreenPAK SLG468x
The SLG4AB2 is a 32-pin to 20-pin adapter for SLG468x development on SLG4DVKADV Advanced Development Board.
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
The SLG4AB2 is a 32-pin to 20-pin adapter for SLG468x development on SLG4DVKADV Advanced Development Board.
SLG4DVKINTRO導入キットは、新規に開発を始めるお客様に最適です。。
GreenPAK導入キットには以下が含まれます。
The SLG4TA20SP-SLG46826 is a training adapter board for the SLG46826 programmable mixed-signal matrix with in-system programmability.
The Logic Level Adapter Board is designed to provide the full functionality of the Advanced Development Board when working with the SLG475x2V / SLG475x3M.
The GreenPAK DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP Proto boards with the GreenPAK Advanced...