概要
説明
RL78/D1Aマイコンは100 Hz - 6 kHzのトーン周波数、ボリューム・レベルを設定可能で自動ボリューム減少機能を持つサウンドジェネレータ、8 ビット精度(1 ビット付加機能により、擬似9 ビット精度)のパルス幅(PWM出力)設定が可能な最大4チャネルのステッピング・モータ・コントローラ/ドライバ、最大216セグメントのLCDコント ローラ/ドライバを内蔵。128ピン版ではLCDバスインタフェース、CAN 2チャンネルを搭載し、最大512KB/24KBまでフラッシュメモリ /RAM容量が拡張されており、ローエンド・インスツルメントクラスタに最適なマイコンです。
特長
- CPU: RL78 core, Max. 32MHz
- Voltage: 2.7V to 5.5V
- Package: 48 to 128-pin LFQFP
- Memory: SRAM Max. 24KB, Program Flash Max. 512KB
- Timer: 16-bit Timer (ch) x 24, Watchdog Timer (ch) x 1, Interval Timer x 1 ch, Wakeup Timer x 1ch
- PWM: PWM Output x 21
- Analog function: 10-bit A/D Converter (ch) x 9
- On-chip Oscillator Freq. (MHz): 32M, 24M, 16M, 12M, 8M, 4M Low-speed Oscillator 15kHz
- Others: PLL, RTC, Power-On Reset, Low Voltage Detection
製品比較
アプリケーション
- Instrument Cluster
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RL78ファミリ用 FATファイルシステム [M3S-TFAT-Tiny] RL78ファミリ用 FATファイルシステム
|
File System | ルネサス |
RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [RI78V4] V1 μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ,78K0R用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RL78ファミリ用リアルタイムOS [RI78V4] V2 μITRON4.0仕様準拠 RL78ファミリ用リアルタイムOS [対応IDE: 統合開発環境CS+]
|
ITRON OS | ルネサス |
RL78ファミリ用 音声録音・再生システム [M3S-S2-Tiny] RL78ファミリ用 音声再生システム
|
Sound / Voice | ルネサス |
AP4, Applilet 他社製コンパイラ、GNUコンパイラに対応したマイコン内蔵周辺I/Oドライバ自動生成ツール (RZ、V850、RX、RL78、78K対応)
|
Code Generator | ルネサス |
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ [CC-RL] RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ 。[対応する統合開発環境: CS+, e² studio]
|
Compiler/Assembler | ルネサス |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
E2エミュレータLite [RTE0T0002LKCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
コードフラッシュライブラリ コードフラッシュメモリ書き換えライブラリ(78Kファミリ コードフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
データフラッシュライブラリ データフラッシュメモリ書き換えライブラリ(RL78ファミリ データフラッシュ用EEPROMエミュレーションライブラリ含む)
|
Self Programming Library (Flash Library) | ルネサス |
RL78ファミリ用e² studioシミュレータ RL78ファミリ用シミュレータ [対応IDE: e² studio] (Note: 本製品はルネサス統合開発環境e² studioに含まれています。単体販売はありません。)
|
Simulator | ルネサス |
消費電流測定ツール QE for Current Consumption 消費電流チューニングの作業期間短縮に貢献する開発支援ツール [ルネサスIDE "e² studio" および CS+(CS+ for CCのみ)に標準搭載] [Support MCU/MPU: RX, RL78]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
統合開発環境 e² studio RL78ファミリ向け情報 Eclipseベース ルネサス統合開発環境
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
IAR Embedded Workbench for Renesas RL78 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RL78 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages Renesas IAR Embedded Workbench Device-Support-Packages include all device-specific files to be used with the Embedded Workbench IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
18件
|
サンプルコード
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター