概要
説明
特長
- ANSI規格準拠
- C89、C99をサポート
Note: C99の可変長配列型・複素数型・一部の標準ライブラリ関数はサポートしていません。
- C89、C99をサポート
- 優れた最適化
- 最適化による優れた実行性能のコード生成(当社従来品CA78K0Rに対し3倍(当社保有のプログラムでの測定値)の実行性能)。
- 最適化によるコンパクトなコード生成(当社従来品CA78K0Rに対し1割(当社保有のプログラムでの測定値)コード効率向上)。
- 豊富な最適化機能はGUIで簡単設定。
- コンパイラの最適化に加えてリンカ最適化の機能を搭載。
- RL78マイコンアーキテクチャとの協調
- 割り込み処理をC言語で記述可能(当社従来品CA78K0Rに対し6倍(当社保有のプログラムでの測定値)の割り込み応答性能)。
- 各種組み込み関数を提供。
- MISRA Cルールチェッカで高品質なプログラム記述をサポート [professional版]
- MISRA-C:2004/2012ルールに基づくCソースコード記述の自動チェックを、コンパイラオプションでサポート。
- MISRA Cについてはこちらを参照。 [詳細]
- CA78K0RからRL78ファミリ用CコンパイラCC-RLへの移行支援 [詳細]
- Learn More
リリース情報
製品名 | コンパイラ/最新版リリース日 | ダウンロード |
---|---|---|
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ | コンパイラ: CC-RL V1.15.00 リリース: 2025/01/20 バージョンアップ内容 (リリースノート) | CS+(CC-RL/CC-RX/CC-RHを含む) Note1 |
e² studio用 CC-RL Note2 | ||
コンパイラ: Linux用CC-RL V1.15.00 リリース: 2025/01/20 バージョンアップ内容 (リリースノート) | Linux用 CC-RL Note3 | |
Linux用ライセンス・マネージャ Note4 |
Note
- CC-RLの変更履歴 | 過去のリリースノート | 過去のRL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
- ライセンス情報 (ライセンス形態詳細 | 使用許諾契約書のダウンロード)
- 製品展開/オーダ情報
- 動作環境
- コンパイラの標準的ライフサイクル (PDF | English, 日本語)
- ルネサスコンパイラ インストールガイド
FAQ
内容 |
---|
評価版で使用できるマイコン |
CS+で購入済のライセンスをe² studioで使用したい |
割り込み関数の処理開始までの時間短縮方法 |
ターゲットデバイス
調べる
ビデオ&トレーニング
CC-RL/CC-RX/CC-RHコンパイラのフローティング ライセンスがマルチユーザに対応したことを解説する動画です。
使用例としてLinuxサーバに複数ユーザが接続して開発を行います。
関連資料
ご購入
コンパイラパッケージは、代理店からご購入ください。
また下表の「購入/見積」のリンクよりオンライン販売のウェブサイトも利用可能です。
- 状況に合わせて選べる各種ライセンスをご用意しています。ライセンス形態の詳細は「コンパイラライセンス」をご参照ください。
- 各製品パッケージに含まれるコンパイラのライセンスキーは、CS+とe² studioのどちらの環境でも使用可能です。
- インストール媒体(CD/DVD)つきのコンパイラ製品は廃止しました。インストーラは各製品ページから入手してください。
- フローティング・ライセンスおよびannualライセンスに対応しているコンパイラは、CC-RL V1.01.00 以降です。
最新版CC-RL の新規購入用ライセンス
以下の発注型名を代理店にご連絡ください。下表の「購入/見積」からオンライン販売サイトもご利用いただけます。
本情報に記載の製品は、最新版CC-RLを使用するためのライセンスです
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ | オンライン販売 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期間 | 使用形態 | エディション | 発注型名 | chip1stop | Mouser | Avnet |
annual | ノードロック | standard版 | 低価格 RTCRL7800CB01WNR | 購入/見積 | 購入/見積 | 購入/見積 |
professional版 | RTCRL7800CA01WNR | 購入/見積 | 購入/見積 | 購入/見積 | ||
フローティング | standard版 | RTCRL7800CB01WNRN1 | 購入/見積 | 購入/見積 | 購入/見積 | |
professional版 | RTCRL7800CA01WNRN1 | 購入/見積 | 購入/見積 | 購入/見積 | ||
permanent | ノードロック | standard版 | RTCRL7800CS01WNR | 購入/見積 | 購入/見積 | 購入/見積 |
professional版 | 人気 RTCRL7800CL01WNR | 購入/見積 | 購入/見積 | 購入/見積 | ||
フローティング | standard版 | RTCRL7800CS01WNRN1 | 購入/見積 | 購入/見積 | 購入/見積 | |
professional版 | RTCRL7800CL01WNRN1 | 購入/見積 | 購入/見積 | 購入/見積 |
複数ライセンスは、ライセンス数によって発注型名の末尾が変わります。
- ノードロック・ライセンスの場合、ライセンス数(5/10/20)により発注型名の後ろに L5/LA/LT を付加します。
(例:5ライセンスの場合、RTCRL7800CL01WNRL5) - フローティング・ライセンスの場合、ライセンス数(5/10/20)により発注型名の末尾1文字の数字(1)を 5/A/T に置換します。
(例:5ライセンスの場合、RTCRL7800CL01WNRN5)
CC-RL standard版からprofessional版へのアップグレード用ライセンス
以下の発注型名を代理店にご連絡ください。下表の「購入/見積」からオンライン販売サイトもご利用いただけます。
RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ V1 アップグレード(エディション) | オンライン販売 | ||||
---|---|---|---|---|---|
期間 | 使用形態 | 発注型名 | chip1stop | Mouser | Avnet |
permanent | ノードロック | RTCRL7800CU01WNR | 購入/見積 | 購入/見積 | 購入/見積 |
Note:
- CC-RL standard版(permanent)のノードロック・ライセンスが必要です。
- フローティング・ライセンス用、annualライセンス用はありません。
複数ライセンスは、ライセンス数によって発注型名の末尾が変わります。
- ノードロック・ライセンスの場合、ライセンス数(5/10/20)により発注型名の後ろに L5/LA/LT を付加します。
(例:5ライセンスの場合、RTCRL7800CU01WNRL5)
ライセンス要件
CC-RL(全バージョン)はライセンスの有無にかかわらず、開発・生産などの商用利用が可能です。
リンクサイズ/最適化の制限を超えてのご利用 または professional版をご利用の場合は、ライセンスをご購入ください。
試用期間やライセンス形態の詳細は「コンパイラライセンス」をご参照ください。
関連サービス
コンパイラ評価サービス(機能安全対応)
コンパイラ製品をお使いいただいているお客様に対し、機能安全規格ISO26262で求められる「開発ツールの認定」を支援する有償サービスです。
コンパイラ評価サービス(機能安全対応)
コンパイラ保守サービス(コンパイラバージョン固定保守契約)
特定のコンパイラバージョンを長期間使用されるお客様に「安心」を提供するための有償サポートサービスです。
コンパイラ保守サービス(コンパイラバージョン固定保守契約)
コンパイラ移行支援
ルネサスの統合開発環境(e² studio、CS+等)では、相互にプロジェクトの移植ができ、資産の再利用が可能です。開発環境の変更に伴うコンパイラの変更時には「移行ガイド」をご利用ください。コンパイラを変更した際のオプション・拡張言語仕様等、変更時に注意すべき仕様の差分を説明しています。
統合開発環境の移行方法