メインコンテンツに移動

概要

説明

トピックス
・e² studioシミュレータは、RL78史上最高の処理性能を持つ RL78/G24(新製品)に対応しています。

本製品は、ルネサス統合開発環境e² studioにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。RL78ファミリ用に開発されたプログラムを効率良くデバッグすることができます。

豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能などを提供し、実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価ができます。 また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

特長

  • 豊富なブレーク機能やカバレッジ測定機能などを提供
  • 実機評価に近い感覚でソフトウェアモジュールの評価が可能
  • 直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が快適なデバッグ環境を実現
  • CPUの命令シミュレーションに加え、以下のシミュレーションが可能(一部マイコンのみ)
    • マイコンの周辺機能(タイマ、シリアル等)のシミュレーション
    • 入出力パネルウインドウを使用した仮想的なターゲットボードのシミュレーション
    • タイミングチャートウインドウを使用したマイコン端子波形の観測
    • マイコンの消費電流シミュレーション

リリース情報

動作環境

本製品はe² studioに含まれています。e² studioをインストールすると、e² studio統合開発環境に本シミュレータの機能が追加されます。

RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/G15, RL78/G16, RL78/G1F, RL78/G22, RL78/G23, RL78/G24, RL78/L12を対象マイコンとしてシミュレータを使用した場合、CPUの命令シミュレーションに加え、以下の機能を使用できます。

  • マイコンの周辺機能(タイマ、シリアル等)のシミュレーション
  • 入出力パネルウインドウを使用した仮想的なターゲットボードのシミュレーション
  • タイミングチャートウインドウを使用したマイコン端子波形の観測
  • マイコンの消費電流シミュレーション(Note1)

Note

  1. RL78/G10, RL78/G11, RL78/G12, RL78/G13, RL78/G13A, RL78/G14, RL78/G23, RL78/L12が消費電流シミュレーションに対応済み

ターゲットデバイス

ドキュメント