メインコンテンツに移動

2/3 輪トラクションモータ制御用の低電圧インバータ

概要

説明

都市交通における二輪車および三輪車の電気自動車の採用は、効率的で信頼性が高く、費用対効果の高い電気自動車(EV)に対する市場の需要に応えて増加しています。 この2/3輪車トラクションモータ制御用の低電圧インバータは、高出力48Vモータ制御アプリケーション向けに設計されたMCUとアナログ製品を備えています。 このデザインには、インバータハードウェア設計ファイルとペリフェラルサンプルコードが含まれているため、実際のユースケースに基づいた迅速な評価と開発が可能です。

このシステムのメリット:

  • インバータの48Vパワーステージをお客様の要件に応じて拡張するためのサポートが利用可能で、最大10kWのモータを駆動できます。
  • 車両I/O、ブレーキセンサ、アクセル、ギア、ドライブモードとの接続をサポートし、デジタルクラスタのPWM出力もサポートします。
  • ルネサスの車載用マイコンを使用したモータ制御アプリケーションの包括的なインバータ評価を提供します。
  • インバータハードウェア設計ファイル(回路図およびガーバー)とペリフェラルサンプルコード(モータ制御ユニットおよびレゾルバ/デジタルコンバータ用)が含まれており、迅速な評価と開発が可能です。

製品比較

アプリケーション

  • 2/3輪トラクションモータ

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS219 Connector Line.341 Connector Line.354 Connector Arrow.195 Connector Arrow.196 Connector Arrow.197 Connector Arrow.198 IPD Component block.631 IPD IPD IPD Connector Arrow Connector Arrow.158 Connector Line Connector Line.160 Sheet.172 Communication Lines B.135 Double arrow.137 Sheet.173 Communication Lines B.135 Double arrow.137 AS219 AS219 AS219 48V Battery Battery.328 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 48V Battery 48V Battery 48V Battery Connector Arrow.409 Connector Line.410 DC/DC DC/DC DC/DC PMIC PMIC PMIC CAN x3 CAN x3 CAN x3 ISO CAN 1 ISO CAN ISO CAN SENT x2 SENT x2 SENT x2 LIN x3 LIN x3 LIN x3 ISO UART x2 ISO UART x2 ISO UART x2 Connector Arrow.155 Connector Arrow.156 Connector Arrow.157 Connector Arrow.191 Connector Arrow.192 Connector Arrow.193 Connector Arrow.194 Connector Arrow.199 Connector Line.225 Connector Arrow.230 Connector 1 Connector 1.235 Serial Interface Serial Interface Serial Interface 15.6V/1.33A 15.6V/1.33A 15.6V/1.33A 1.2V/0.5A 1.2V/0.5A 1.2V/0.5A 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V X X X Vout Vout Vout System I/O System I/O System I/O 12V External Supply 12V External Supply 12V External Supply 12V DC Supply Sheet.280 Sheet.281 Sheet.282 Sheet.283 Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Sheet.287 Sheet.288 12V External 12V External 12V External DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage DC-Bus Current & Voltage Phase Current Phase Current Phase Current Connector Line.298 Connector Line.299 Connector 1.300 Connector 1.302 Connector 1.303 Connector Line.305 Sheet.308 Sheet.309 Motor Sheet.296 M M M MOSFET x24 MOSFET x24 MOSFET x24 Half Bridge Driver Half Bridge Driver Half Bridge Driver Half Bridge Driver Half Bridge Driver Half BridgeDriver Connector Arrow.223 Net Loads Net Loads Net Loads MCU MCU MCU MCU VDD VDD VDD eVCC eVCC eVCC ADC 1 ADC ADC CAN CAN CAN ISO CAN 2 ISO CAN ISO CAN SENT SENT SENT LIN LIN LIN ISO UART ISO UART ISO UART GPIO 1 GPIO GPIO TSG3 TSG3 TSG3 ADC 2 ADC ADC RDC3 RDC3 RDC3 GPIO 2 GPIO GPIO Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Inductive Position Sensor Vertical Wire Bundle Label Text 10pt.1046 6 6 Sheet.344 Op Amp Op Amp Op Amp Connector Arrow.346 Connected signals arrow.345 Connected signals arrow.345.349 Op Amp x 2 Op Amp Op Amp Op Amp Op Amp Connector Line.353 Connector Arrow.355 Gate Driver Supply Gate Driver Supply Gate Driver Supply Op Amp x 3 Op Amp Op Amp Op Amp Op Amp Op Amp Connector Arrow.361 Connector Arrow.362 Connector Arrow.363 Connector Arrow.364 Connector Arrow.366 Connector Arrow.367 Op Amp Op Amp Op Amp Connector Arrow.371 Connector Arrow.372 Bi-directional Bi-directional.374 Bi-directional.375 Bi-directional.376 Bi-directional.377 Connector Arrow.224
Exiting Interactive Block Diagram