RH850/C1M-Aスターターキット
「RH850/C1M-Aスターターキット」はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/C1M-Aの機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。
RH850/C1M-Ax ASIL-CマイコンはRH850ファミリの「G3MH」CPUを搭載しており、C1M-A1は1×240MHz、C1M-A2は2×320MHzで動作し、高い処理能力を実現しています。ROM、RAM、DMA、モータコントロールタイマをはじめとする各種タイマ、CAN (CANFD対応)を含めた各種シリアルインタフェース、12 ビットA/D コンバータ(ADCC)、位置センサの出力信号をデジタルの角度データに変換するR/D コンバータ(RDC3A)、並列動作可能なモータ制御ユニット(EMU3) などHEV/EV 用トラクションインバータアプリケーションのモータ制御に最適な周辺機能を備えています。 またC1M-A2は2モータ同時制御が可能ですので、 スタータ/ジェネレータシステム用などにご使用いただけます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
ASCET-DEVELOPER ETAS ASCET-DEVELOPER (ASCET 7) is a tool for developing application software for embedded systems using graphical models and textual programming notations.
|
Other Hardware | ETAS Group |
ETK / FETK / XETK – ECU Interfaces The Ethernet-based ETK / FETK / XETK interfaces by ETAS provide direct access to the measurement variables and control parameters of an ECU.
|
Other Hardware | ETAS Group |
INCA INCA tools are used for ECU development and test as well as for validation and calibration of electronically controlled systems in the vehicle, on the test bench, or in a virtual environment on the PC.
|
IDE and Coding Tool | ETAS Group |
E2エミュレータ [RTE0T00020KCE00000R] オンチップデバッギングエミュレータ。フラッシュプログラマ兼用。 [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
|
Emulator | ルネサス |
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) フラッシュメモリ用書き込みソフト [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, DA1453x, DA1459x, DA1469x, DA1470x, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, V850, 78K0R, 78K0]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
RH850 マルチコア・モデルベース開発環境 [Embedded Target for RH850 Multicore] Embedded Target for RH850 Multicore は、自動運転システムの複雑な走行制御を容易に実現するマルチコア・モデルベース開発環境。PILS(Processor In the Loop Simulation)環境自動構築ツールのマルチコア対応に加え、イーソル株式会社のモデルベース並列化ツールとの連携を実現します。
|
Model-Based Development | ルネサス |
Renesas MCAL Renesas' MCAL (Microcontroller Abstraction Layer) software drivers can be obtained as a stand-alone software package.
|
Software Package | ルネサス |
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。
|
Software Package | ルネサス |
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
Green Hills Multi 統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
|
IDE and Coding Tool | Green Hills Software LLC |
RH850 スマート・コンフィグレータ RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
RH850/C1M-Ax向けMBDソリューション RH850/C1M-Ax向けMBDソリューションは、MCU搭載周辺IPモデルとユーザ・モデルを直観的な物理値インタフェースで接続し、シミュレートからオートコードによる実機への組込みまでシームレスなモデルドリブン開発を実現します。
|
Model-Based Development | ルネサス |
Green Hills MULTI Device-Support-Packages Green Hills MULTI Device-Support-Packages include all device specific files to be used with the MULTI IDE.
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
13件
|
「RH850/C1M-Aスターターキット」はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/C1M-Aの機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。
This traction motor controller mainly intends to drive motor control for HEV/EV-based applications and these consist of two boards – the controller board which controls...
インバータは、DC電力を電気自動車のモータで使用されるAC電力に変換するために使用されます。xEV(電動車)向けインバータキットは、マイクロコントローラ、電源管理IC(PMIC)、ゲートドライバIC、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)、高速リカバリダイオード(FRD)...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
電気自動車向け世界最小クラスの100KWインバータのリファレンスソリューションをご覧ください。
RH850/C1M-Ax MCUが統合デュアルトラクションインバータの複雑な制御を実現 | ブログ | 2021年11月4日 |
HEV/EVモータ制御に特化したRenesas車載マイコンRH850/C1M-Axのモデルベース開発製品 | ブログ | 2021年7月21日 |