メインコンテンツに移動

概要

説明

インバータは、DC電力を電気自動車のモータで使用されるAC電力に変換するために使用されます。xEV(電動車)向けインバータキットは、マイクロコントローラ、電源管理IC(PMIC)、ゲートドライバIC、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)、高速リカバリダイオード(FRD)、およびフォトカプラを組み合わせた実用的なインバータハードウェア設計により、HEV/EVモータのパフォーマンスを最大化します。また、xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェアも合わせてご利用ください。

本ページのドキュメント及びソフトウェアは、以下条件を満たした方がリクエスト可能であり、NDA締結及び有償契約後にダウンロード可能となります。

  • My Renesasアカウントへのログインが可能 (法人アドレスのみ対象とします)
    *アカウントがない場合には、サインアップ(会員登録)する必要があります。
  • 本キットの購入を検討している
  • 競合他社と関連する商社、個人用途、調査目的等でない

特長

  • xEV 100kWクラスモータのための実用的なインバータ仕様
  • xEV(電動車)向けインバータキット及びアプリケーションモデル&ソフトウェアを使用することで、迅速に開発、評価を開始可能
  • ルネサスのモータベンチ、専用エンジニアリングサポートを通じて、お客様の問題の早期発見及び対策が可能
  • 高度に統合された製品と、温度管理を行うことでコンパクトな 容量3.9L を実現
  • 最大 99% のインバータ効率による非常に高い電力効率
  • 各機能は実車で実証済み
  • 高精度なセンサエラー修正機能
  • システム仕様 (1 motor)
    • Rated capacity: Maximum 410V x 500A =205kVA (10sec)
    • Output power: 40kW (continuous), 100kW (10sec)
    • Output current: 200ARMS (continuous), 500ARMS (10sec)
    • Input voltage: 270-410V @100kW
    • Volume: 3.9L
    • Carrier frequency: 4-12kHz@single sampling, 4-6kHz@double sampling
    • Cooling: Water Cooling (50% LLC mixture)
    • Rotation speed: 10500rpm (Depends on Dyno)
    • External IF: CAN-FD (3ch), SCI (1ch), JTAG

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 2.32 MB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア
xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 116.85 MB
1件

ビデオ&トレーニング