メインコンテンツに移動

xEVインバータアプリケーションモデル&ソフトウェアの取り組み

画像
高木 優一
高木 優一
主任技師
Published: April 10, 2023

ルネサスの高木と申します。

私はxEVインバータリファレンスソリューションのサンプルアプリケーションソフトウェア、モデルの開発に携わっています。

本ブログではルネサスが提供するxEVインバータ向けのソフトウェアソリューションを紹介します。

1. xEVインバータについて

電動車(xEV)とは電動パワートレインを備えた自動車であり、駆動システムにはモータ及びインバータが搭載されます。

画像

上記のインバータは下図のように構成され、ルネサスはインバータを構成する半導体を提供しています。

画像

近年、このようなシステムはモデルベース設計 (MBD)を使うことで、開発の効率化が進んでいます。
このため、ルネサスはモデルベース設計ソリューションとしてxEVインバータアプリケーションモデル、MCU上で動作するソリューションとしてxEVアプリケーションソフトウェアを提供しています。

2. xEVインバータアプリケーションモデル&ソフトウェアの特長

xEVインバータアプリケーションモデル&ソフトウェアの特長は、以下の通りです。

  • MATLAB®/Simulink®のアプリケーションモデルおよび絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)モデル、モータモデルの提供により、設計段階からシミュレーション可能
  • アプリケーションモデルからアプリケーションソフトウェアを自動生成(オートコード)可能であり、アプリケーションソフトウェアのプログラミングの負担を低減
  • xEV(電動車)向けインバータキットのリファレンスボードで動作確認済みのドライバソフトウェアの提供により、ドライバソフトウェアの開発負担を低減
画像

3. xEVインバータアプリケーションソフトウェアのリファレンスボード

ルネサスはxEVインバータアプリケーションソフトウェアが動作するリファレンスボードとしてxEVインバータキットを販売しています。
PR-INV06500780-FB - xEV (電動車)向けインバータキット

本キットでは、マイクロコントローラ(MCU)、電源管理IC(PMIC)、ゲートドライバIC、IGBT、高速リカバリダイオード(FRD)、およびフォトカプラを組み合わせた実用的なインバータシステムを構築しております。 お客様は本キットとxEVインバータアプリケーションモデル&ソフトウェアを組み合わせて活用することで、お客様製品の開発期間の短縮、開発コストの削減が可能となります。

4. ルネサスにおけるxEVインバータアプリケーションソフトウェアの動作確認環境

ルネサスは以下の2通りの動作確認環境を用いてソフトウェアの動作を確認しています。

  • 実ユースケースの観点から、xEVインバータキットと最大100kWのダイナモメータの組み合わせ
    画像
  • 再現性と安全性の観点から、xEVインバータキットと高圧部分のシミュレータの組み合わせ
    画像

最後に、本ブログを読みxEVインバータアプリケーションモデル&ソフトウェアにご興味を持たれた方はウェブの最新情報を参照ください。
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア

また、次世代のインバータとして、新製品のMCU(RH850/U2B)、ゲートドライバIC(RAJ2930004AGM)、PMIC、パワーデバイス(IGBT/AE5)を搭載したxEVインバータキットを開発しており、xEVインバータアプリケーションモデルとソフトウェアは、そのキットにも対応予定です。

ルネサスでは車載向けバッテリ管理システムにおいても同様に取り組んでおりますので、ご興味のある方はこちらのブログを参照ください。

この記事をシェアする