概要
説明
RAJ2930004AGMは電動車用トラクションインバータ等の高電圧アプリケーションに用いられる、IGBTやSiC MOSFETを駆動するためのゲートドライバICです。絶縁耐圧3750Vrmsのマイクロアイソレータを内蔵することで、一次側(MCU側)と二次側(IGBT側)間の高圧絶縁データ伝送を実現しています。さらに、CMTI(コモンモード過渡耐圧)は、150V/ns以上を実現したことにより、より高い電圧や、より高速なスイッチングが求められるインバータシステムにおいても、安定した通信性能を維持できます。
IGBT ゲート駆動回路、ミラークランプ回路、ソフトターンオフ回路に加え、過電流検出回路など各種保護回路を内蔵しています。
特長
- 絶縁能力
- 絶縁耐圧: 3.75kVrms
- CMTI (コモンモード過渡耐圧): 150V/ns
- ゲート駆動能力
- 出力ピーク電流: ±10A
- 各種保護回路搭載
- アクティブミラークランプ機能
- ソフトターンオフ機能
- 過電流保護機能 (DESAT): 8.9V
- 低電圧誤動作防止機能(UVLO)
- VCC1: 4.1V
- VCC2: 10V
- FOB端子による故障フィードバック、RSTB端子による故障状態のリセットが可能
- 動作周囲温度: - 40 to 125°C (ジャンクション温度: 150°C max)
- AEC-Q100 (グレード1)認定
製品比較
アプリケーション
- Main inverters for EV/HEV in automotive applications
- Converters for EV/HEV in automotive applications
- Inverters and converters for industrial instruments
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.34 MB | |
カタログ | PDF 10.21 MB | |
アプリケーションノート | PDF 683 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.43 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.96 MB | |
5件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
xEV(電動車)向けインバータ キット
電気自動車向け世界最小クラスの100KWインバータのリファレンスソリューションをご覧ください。
Video List
ニュース&ブログ
ルネサス、ニデックと共同でEV向けのE-Axleとして世界トップクラスの機能統合を実現した「8-in-1」のPoCを開発 | ニュース | 2024年11月11日 |
xEVインバータアプリケーションモデル&ソフトウェアの取り組み | ブログ | 2023年4月10日 |