概要
説明
「RH850/C1M-Aスターターキット」はルネサスの32ビットマイクロコントローラRH850/C1M-Aの機能と性能を評価するためのシンプルで使いやすいプラットフォームです。
特長
- オンチップデバッグとフラッシュメモリプログラミング用の接続(ルネサスE1オンチップデバッギングエミュレータ同梱)
- すべてのマイクロコントローラ入出力ピンへのアクセス
- ポテンショメータ、ボタン、LEDを介したユーザーインタラクション
- シリアルインターフェース接続
- 1x USB/UART
- 1x LIN/SENT
- 2x CAN-FD
- 外部電源ユニットによる電力供給(12V DC入力付属)
- モータ制御機能
- R/D(レゾルバ/デジタル)コンバータへのアクセス
- モータ制御信号の出力
- モータ制御のためのレゾルバ信号の入力
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
RH850 スマート・コンフィグレータ RH850ファミリ向けの周辺I/Oドライバ生成ツール。ドライバコード生成、端子設定をGUIで容易に実行できます。
|
Solution Toolkit | ルネサス |
統合開発環境 CS+ ルネサス統合開発環境 [Support MCU/MPU: RH850, V850, RX, RL78, 78K0R, 78K0]
(Note: CS+でRL78/G23、RXスマート・コンフィグレータを使用するには、別途インストールする必要があります。スマート・コンフィグレータの製品ページから、RL78/G23用、RX用のスマート・コンフィグレータをダウンロードしてください)
|
IDE and Coding Tool | ルネサス |
Green Hills Multi 統合開発環境MULTIは、組み込みアプリケーションとリアルタイムアプリケーションの迅速な開発、デバッグ、テスト、最適化する統合開発環境です。Green Hills Optimizing Compilersは、C, C++, Adaコードから最小かつ最速のコードを生成します。
|
IDE and Coding Tool | Green Hills Software LLC |
IAR Embedded Workbench for Renesas RH850 IAR Embedded Workbenchは、自動車アプリケーションを作成するための強力かつ最先端の最適化技術を備えた統合開発ツールであり、RH850 デバイスに対して広範なサポートを提供します。
|
IDE and Coding Tool | IAR Systems |
4件
|
サンプルコード
製品選択
適用されたフィルター