メインコンテンツに移動

概要

説明

IPS2550はAEC-Q100 Grade-0車載認定で、ローターの絶対位置をサイン/コサイン信号として検出できる誘導型位置センサ ICです。 この ICは渦電流の物理的原理を利用して、1つの送信コイルと2つの受信コイルから構成されるコイルパターン上を移動するターゲット金属の位置を検出します。 出力インターフェースはシステムコスト効率向上のためのシングルエンド、または、コモンモードノイズ除去に優れた差動に設定可能です。 IPS2550は最も厳しい機能安全が欠かせない車載アプリケーションで、高速モータの回転制御に使用可能であり、最大回転数は電気角で600k rpmです。

IPS2550は漂遊磁場耐性、小型軽量化、BOMコストの削減で、レゾルバの代替として理想的な候補になります。

特長

  • インターフェース:サイン/コサイン シングルエンドまたは差動のアナログ信号
  • 車載認定:AEC-Q100 Grade-0
  • 機能安全対応:シングルチップでISO 26262 ASIL-C (D) まで
  • 周囲温度範囲:-40°C~160°C
  • 電源電圧:3.3V ±10%または5.0V ±10%
  • 最大回転数:600,000 rpm(電気角)
  • 伝搬遅延時間 <5µs
  • サイン/コサインのゲインミスマッチとオフセット補償
  • 過電圧、逆極性、短絡保護
  • デジタルプログラミングインターフェース:I²C
  • エクスポーズドパッド付き16-TSSOPパッケージ
  • 自動ゲインコントロール機能 (AGC) により動作時の変動を補正

製品比較

アプリケーション

  • 電気トラクションモーター
  • 電動パワーステアリング
  • ベルト駆動式スタータジェネレータ
  • 駐車ブレーキアクチュエータ
  • ポンプ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.39 MB 简体中文 , English
カタログ PDF 13.27 MB English
トレーニング PDF 1.71 MB
マニュアル-開発ツール PDF 1.11 MB
その他資料 PDF 1.25 MB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 215 KB
トレーニング ZIP 95.19 MB
プレゼンテーション PDF 3.17 MB
パンフレット PDF 508 KB
9件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ZIP 3.43 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ZIP 1 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.13 MB
PCB設計ファイル ZIP 276 KB
PCB設計ファイル ZIP 3.19 MB
PCB設計ファイル ZIP 488 KB
ソフトウェア/ツール-その他 PDF 224 KB
ソフトウェア/ツール-その他 PDF 159 KB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 1.98 MB
9件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング