概要
説明
IPS2550STKITは高速モータ回転制御向けの車載用誘導型位置センサ、IPS2550による迅速かつ容易に評価を可能とするコンパクトで直観的な評価キットです。 この評価キットは主に、通信ボードとIPS2550アプリケーションモジュールから構成されています。 IPS2550 GUI と共に使用する通信ボードは、接続されたIPS2550アプリケーションモジュール上の誘導型位置センサIPS2550から出力されるサインとコサインの信号を表示することが出来ます。 また、通信ボードを用いる事により容易に誘導型位置センサIPS2550のパラメータ変更が可能です。 IPS2550アプリケーションモジュールは電動モータに直接接続し、機械的回転ごとに4周期のサインとコサインのアナログ信号を出力するように設計されています。 この評価キットには評価に必要なすべてのUSBケーブルやフラット接続ケーブルも添付されており、入手後すぐに評価が可能です。
特長
- IPS2550 4 × 90° アプリケーションモジュール
- IPS2通信ボード
- IPS2550 GUI
- USBケーブルとフラット接続ケーブル付属
- モータに取り付け可能
アプリケーション
アプリケーション
- 電動トラクションモータ
- 電動パワーステアリング
- ベルト駆動式スタータジェネレータ
- 駐車ブレーキアクチュエータ
- ポンプ
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ガイド | PDF 1.47 MB | |
レポート | PDF 1.13 MB | |
その他資料 | PDF 2.62 MB | |
3 items
|