概要
説明
RenesasのTOLL技術は、優れた熱性能、および信頼性を提供する超小型のリードレス設計を特徴としています。
ウェッタブルフランクソリューションは、より良い信頼性と組み立ての容易さをサポートします。
Renesasの新しいスプリットゲートプロセスは、低RDS(on)および高出力・高周波アプリケーションに適したスイッチング能力を提供します。
特長
- スタンダートレベルゲート駆動電圧: VGS(th) = 2.0~4.0V
- 超低オン抵抗 : RDS(on) = 1.5mΩ Max
- 低入力容量
- 低熱抵抗
- AEC-Q101 準拠
- PPAP 対応可能
- Pbフリー: RoHS 指令適合
- モイスチャーレベル1 (IPC/JEDEC J-STD-020)
製品比較
アプリケーション
- 車載: 小型トラクション(2輪,3輪車両), 48V負荷,オンボード充電ステーション,LDC, 他
- 産業/インフラ: μインバーター, パワーツール, DC-DCコンバータ, 他
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 371 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 382 KB | |
ガイド | PDF 2.76 MB | |
ガイド | PDF 796 KB | |
アプリケーションノート | PDF 722 KB | |
アプリケーションノート | PDF 5.44 MB | |
アプリケーションノート | PDF 2.65 MB English | |
アプリケーションノート | PDF 633 KB English | |
ガイド | PDF 596 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
100V MOSFETs in TOLL/TOLG for High Current Switching Applications
Renesas 100V MOSFETs with Split Gate Technology deliver industry-leading on-resistance performance while helping to reduce overall system costs.
To learn more, visit the pages for RBA300N10EANS-3UA02 and RBA300N10EHPF-5UA02.
Video List
ニュース&ブログ
新プロセス構造を採用したMOSFETの第一弾、100V耐圧製品を発売 | ニュース | 2025年1月9日 |