メインコンテンツに移動

概要

説明

RenesasのTOLG技術は、TOLLのフットプリントに対応する超小型のガルウィングリード設計を特徴としており、
優れた熱性能、および基板実装上耐温度サイクル性能を提供します。

Renesasの新しいスプリットゲートプロセスは、低RDS(on)および高出力・高周波アプリケーションに適したスイッチング能力を提供します。

特長

  • スタンダートレベルゲート駆動電圧: VGS(th) = 2.0~4.0V
  • 超低オン抵抗 : RDS(on) = 1.5 Max
  •  低入力容量 
  • 低熱抵抗
  • AEC-Q101 準拠
  • PPAP 対応可能
  • Pbフリー: RoHS 指令適合
  • モイスチャーレベル1 (IPC/JEDEC J-STD-020)

製品比較

アプリケーション

  • 車載: 小型トラクション(2輪,3輪車両), 48V負荷,オンボード充電ステーション,LDC, 他
  • 産業/インフラ: μインバーター, パワーツール, DC-DCコンバータ, 他

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 367 KB
製品別信頼性資料 PDF 379 KB
ガイド PDF 2.76 MB
ガイド PDF 796 KB
アプリケーションノート PDF 722 KB
アプリケーションノート PDF 5.44 MB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB English
アプリケーションノート PDF 633 KB English
ガイド PDF 596 KB
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

100V MOSFETs in TOLL/TOLG for High Current Switching Applications

Renesas 100V MOSFETs with Split Gate Technology deliver industry-leading on-resistance performance while helping to reduce overall system costs.

To learn more, visit the pages for RBA300N10EANS-3UA02 and RBA300N10EHPF-5UA02.

ニュース&ブログ