メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA270000KFTは、自動車用RH850マイコンシリーズ用の電源IC(PMIC)です。 RAA270000KFTには、2つの非同期形DC-DCコンバータ、4つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)、および2つのリニアトラッカが搭載されています。 DC-DCコンバータのスイッチング周波数は標準2.1MHzです。また、各レギュレータ出力の過電圧および低電圧の検出や外部マイコンを監視するためのウォッチドッグなど、様々な監視機能と診断機能も搭載されています。RAA270000KFTの入力電圧、各レギュレータの出力、およびIC内部の温度センサ出力は専用ピンから出力でき、外部マイコンのADCを用いて監視できます。 RAA270000KFTには電源起動・立ち下げのシーケンスコントローラが搭載されており、ユーザーは従来は必要とされたマイコンのシーケンスを制御するための外部コンポーネントを削減できます。

特長

  • 指定された特性を発揮するには、6.0V~18.5Vの電源をRH850/C1x、RH850/E1x に供給してください。
    • 5.4V~:パワーレール、5V/3.3V/1.25Vおよびトラッカー機能(低電圧を検出しない)
    • 3.9V~:リセットしない
  • スイッチング・レギュレータ2個
    • POL(ポイント・オブ・ロード)の場合:5.7V/1000mA
    • MCUコアの場合:1.25V/700mA
  • MCU用リニアレギュレータ 4個:3.3V/10mA、5.0V/300mA、3.3V/160mA、5.0V/60mA
  • リニアトラッカー2個:バッテリへの短絡保護機能付き150mA能力
  • 自動電源シーケンス
  • ウォッチドッグタイマ
  • アナログマルチプレクサ
  • 割り込み要求
  • 過熱保護
  • リセットジェネレータ
  • ダイパッド露出型、QFPパッケージ、64ピン 12mm x 12mm

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.51 MB
カタログ PDF 10.21 MB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
xEVインバータ アプリケーションモデル&ソフトウェア
xEV(電動車)は、モータ、またはモータとエンジンを使って走行し、モータはxEV Inverterによって制御されます。「xEV Inverterアプリケーションモデル&ソフトウェア」は、モータを制御するためのサンプルアプリケーションモデルとサンプルソフトウェアを提供することにより、xEV向けインバータキットを用いた製品開発において、お客様のソフトウェア開発の負担を低減します。
Software Package ルネサス
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

ビデオ&トレーニング

xEV(電動車)向けインバータ キット

電気自動車向け世界最小クラスの100KWインバータのリファレンスソリューションをご覧ください。

関連製品

製品 説明
RH850/C1H HEV/EV用モータ制御に最適なデュアルコア・ハイエンド車載マイクロコントローラ
RH850/C1M HEV/EV用モータ制御に最適なハイエンド車載マイクロコントローラ
RH850/E1L 機能安全(ISO26262)を実現する機能を多数搭載。安心・安全のパワートレイン用ハイエンドマイコン(RH850/E1M-Sの機能縮小版)
RH850/E1M-S2 エンジン制御向け車載制御用マイクロコントローラ