概要
説明
REAC1251J は、低入力オフセット電圧・低温度ドリフトを特長とし、Ta=-40°C~+125°C において、VIO ≤± 1mV を実現したUPC1251 より大幅に改善したバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。
低電圧動作、V - (GND) レベルからの同相入力電圧範囲、C 級プッシュプルと 50 μA (TYP.) 定電流の出力段による V - (GND) レベルからの出力、低消費電流を特徴としています。
また、正負両電源での動作も可能で、各種増幅回路に幅広く応用できます。
特長
- 低入力オフセット電圧 ±1mV (Max.)@ Ta:-40°C ~ +125°C
- 低入力オフセット電圧温度ドリフト ±1μV/°C (Typ.)
- AEC-Q100 準拠
- 小型のMSOP パッケージをラインアップ
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 572 KB English | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 135 KB | |
製品別信頼性資料 | PDF 133 KB | |
製品変更通知 | PDF 820 KB English | |
製品変更通知 | PDF 1.50 MB English | |
製品別信頼性資料 | PDF 134 KB | |
製品変更通知 | PDF 504 KB English | |
製品変更通知 | PDF 733 KB English | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター