メインコンテンツに移動

オペアンプ

ルネサスのオペアンプは、オペアンプ市場で業界トップクラスの性能と、価値を持つアンプICです。 これらのデバイスはCMOSプロセスを利用し、低電圧、低消費電力、高入力インピーダンスが必要な場合に適しています。 当社の広範囲アンプ・ポートフォリオは、革新性と信頼性がアナログ設計に必要となる、精密機器、医療、通信、産業プロセス制御などの幅広いアプリケーションに対応しています。

ルネサスのオペアンプ・ポートフォリオには、汎用ソリューションから車載用までをカバーするオペアンプが含まれています。 当社のオペアンプには、高スルー・レート、高出力電流、フルスイング出力などの機能があります。

ルネサスは、小型パッケージのオペアンプコレクションの拡充に取り組んでおり、これにより設計サイズを縮小し、センサまでの長さを短縮することができます。 また、動作温度範囲を拡大(-40℃~+125℃)し、AEC-Q100規格に準拠した車載用オペアンプ製品を開発中です。

カテゴリ

プロダクトセレクタ: オペアンプ

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

General Purpose Linear ICs: Operational Amplifier & Comparator

Ope-Amplifier and Comparator products for General use

ツール&リソース