ルネサスの汎用オペアンプ(オペアンプ)ファミリには、低電圧アンプ、高電圧アンプ、低オフセット電圧アンプ、高スルーレートアンプ、レールツーレールアンプなどがあります。 これらの汎用性の高いオペアンプは、オーディオ、白物家電、産業機器など、多くのアプリケーションに適応できます。
注目の製品

プロダクトセレクタ: 汎用オペアンプ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタ